ねじ山修正工具

つぶれたり、サビたりして傷んだねじ山を簡単に直す工具です。

ねじ山修正工具

特長

  • 傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。
  • ねじ切り工具と違い、傷んだ箇所のみの修正で済みます。
  • メートルねじ・インチねじ・ミリねじ・右ねじ・左ねじなど各規格のねじに対応します。

この他にもサビたねじなどに使用します。

キズついたねじ ペンキのついたねじ

外径ねじ山修正工具

外径ねじ山修正工具1

矢印の方向にネスを回します。

外径ねじ山修正工具2

特長

  • 傷んだねじを挟み、回すことでねじ山を補正します。

外径ねじ山修正工具3

内径ねじ山修正工具

内径ねじ山修正工具1

ノブを左に回します。

内径ねじ山修正工具 手順1 ノブを左に回します。

ノブを右に回します。

径ねじ山修正工具 手順2 ノブを右に回します。

左右どちらにも回せます。

径ねじ山修正工具 手順3 左右どちらにも回せます。

特長

  • 刃はつぶれていない溝上に添って動き、つぶれた部分を修正します。
  • 刃を内径ねじに押しつけることでねじ山を補正します。

内径ねじ山修正工具2

ここポイント!
・直すねじ径(mmまたはインチ)を確認してください。
・適用範囲の修正工具を選んでください。(内径・外径)
・刃先角度を確認してください。
 60°…メートルねじ、インチねじ用
 55°…ウィットねじ用

ココミテvol.2より参考