LEDランプ

発光ダイオードを使った照明です。

直管形タイプ

直管形タイプ

高天井タイプ

高天井タイプ

電球タイプ

電球タイプ

特長

  • 一般的な物で、定格40000時間の長寿命です。
  • 消費電力が少ないので節電につながります。
  • CO2排出量を削減でき、エコロジーです。
  • 紫外線、赤外線放出量が微量で虫の寄り付きが少ないです。

色温度 K:ケルビンとは

色温度は、表現しようとする光の色をある温度(高熱)の黒体から放射される光の色と対応させ、その時の黒体の温度をもって色温度とするものです。

ケルビン数  ~6000K:昼光色
ケルビン数  5000K:昼白色
ケルビン数  4000K:白色
ケルビン数  3500K:温白色
ケルビン数  2700~3000K:電球色

RGB:レッド・グリーン・ブルー(光の三原色)色温度が高いほど消費電力が低い

「明るさ」について

「明るさ」を示す単位として、主に下記3つの項目(単位)が用いられます。

光束(Lumen/ルーメン)
光束とは光源から発せられる、光エネルギーの総量を示します。

光束(Lumen/ルーメン)

照度(Lux/ルクス)
照度とは光源から照らされる平面が受ける明るさを示します。

照度(Lux/ルクス)

面光度(Candela/カンデラ)
光度とは光源から発せられる一定方向の光の強さを示します。
例)下記2図は同じ光束ですが狭角と広角で比べた場合、1方向に出ている光度は狭角の方が高くなります。

面光度(Candela/カンデラ)

【注意事項】
取り付けには電気工事士の資格が必要な物もあります。

ここポイント!

・ランプのサイズ、明るさ、色温度、給電方式などを確認してください。
 LED電球の明るさの基準が、ルーメン(lm)に統一されました。
 下記を参照し、LED電球は「ルーメン(lm)」で選びましょう。

  E26(一般電球)
相当電球 20形 30形 40形 50形 60形 80形 100形 150形 200形
必要
全光束
(以上)
170lm 325lm 485lm 640lm 810lm 1160lm 1520lm 2400lm 3330lm
  E17(小型電球)
相当電球 25形 40形 50形 60形 75形 100形
必要
全光束
(以上)
230lm 440lm 600lm 760lm 1000lm 1430lm

(社団法人 日本電球工業会ガイドラインより)

ココミテvol.2より参考