半径測定器
半径曲面の外周に当てるだけで半径が測れる測定器です。

特長
- ラジアスゲージのように複数のサイズのリーフを揃える必要がなく、1回当てるだけで、半径(R)0.5mm~150mmまで測定が可能です。
- 測定対象物の3点を接触させることにより、正確な半径(R)測定が可能です。

用途
板金、成形、切削加工時などの半径(R)の確認、検証用として使用します。

ラジアスゲージと半径測定器の違い

半径曲面を測定する工具として半径測定器とラジアスゲージがあります。
・半径測定器…測定物に1回当ててその数値(半径)を測るものです。
・ラジアスゲージ…測定対象となる製品の丸み部分に実際にゲージの測定部を当てて比較測定するものです。ゲージの各ブレードにはR(半径)が刻印されており測定対象のR部に合うブレードを探します。
| ここポイント! |
|---|
| ・測定範囲を確認してください。 例)外周半径(R)0.5mm~150mmまで ・最小読取値を確認してください。 例)半径(R)0.1mmまで ・器差を確認してください。(測定器の示す値と、それが本来示すべき真の値との差のことです) 例)半径(R)±0.2mmまで |
ココミテvol.2より参考