Question
タップの選定方法について教えて
めねじを切るためタップを選定しようと思いますが、さまざまなタップがあり選定できません。特長や選定方法について教えてください。
Answer
タップは刃形状により、ハンドタップ、スパイラルタップ、ポイントタップ、ロールタップに分かれます。また材質はハイスと超硬があります。用途に合わせ刃の形状を選び、加工しようとするねじ規格からタップを選定します。
タップの刃形状
ハンドタップ

食付き長さにより 先(約9山) 中(約5山) 上げ(約2山)があります。刃の溝がストレートになっていて、そこからきりこを排出します。止まり穴・通り穴両方に使用できる汎用的な切削タップです。
スパイラルタップ

刃の溝がスパイラル状になっているため、きりこが溝に沿ってシャンク側に排出されます。工作機械での加工に適した切削タップです。止まり穴・通り穴両方に使用できます。
ポイントタップ

加工する際に出たきりこを刃先方向へ押し出すため、通し穴専用になります。切削抵抗が少ないので比較的加工トラブルが少ない切削タップです。
ロールタップ

下穴に塑性変形でねじ山を盛り上げるタップです。止まり穴と通り穴どちらにも使用できる点と、きりこがほとんど出ないのが特長です。ねじ強度により6mm以下の小径が主流です。アルミなど塑性変形する材料用ですが、最近では鋼材などにも使用されています。下穴径は切削タップと異なり、かつ精度も必要となります。
※注意(1) 比較的小径のタップは先端に突き出しがありますので、止まり穴加工の場合は突き出し長も考慮が必要です。

※注意(2) インサートねじ用と表記があるタップは、インサートコイルを挿入するためのタップなので、表示規格径より一回り大きく加工します。
ねじの規格
ねじの規格はさまざまあり、同じ規格でないと締結はできません。同じ規格のねじサイズ、ねじ山ピッチ、ねじ方向(右ねじ、左ねじ)に注意して選定します。
メートルねじ(JIS B0205)
- 表示例「M6×1」は、おねじ外径サイズ約6mm、ねじ山ピッチ1mm、ねじ山角度60° を表します。
- 主に使われる並目メートルねじは以下で、ピッチ違いは細目と呼ばれています。
| M1.6×0.35 | M2×0.4 | M2.5×0.45 | M3×0.5 | M4×0.7 | M5×0.8 | M6×1 |
| M8×1.25 | M10×1.5 | M12×1.75 | M16×2 | M20×2.5 | M24×3 | M30×3.5 |
管用ねじ(JIS B0202、JIS B0203)
- 管用ねじには以下の規格があります。規格記号+サイズ+ねじ山ピッチ(1インチの山数)で表示し、ねじ山角度は55° です。サイズの呼びは、おねじ外径サイズとは異なります。例えば、R1/4の基準径おねじ外径は13.157mmですが、1/4インチのミリ換算値6.35mmとは違います。
| R(管用テーパおねじ=旧規格PT) |
| 表示例 R1/4‐19 |
| Rp(管用テーパ用の平行めねじ=旧規格PS) |
| 表示例 Rp1/4‐19 |
| Rc(管用テーパめねじ=旧規格PT) |
| 表示例 Rc1/4‐19 |
| G(管用平行ねじ=旧規格PF) |
| 表示例 G1/4‐19 |
ユニファイねじ(JIS B0206)
- 表示例「1/4‐20UNC」は、おねじ外径サイズ約1/4インチ、ねじ山ピッチ1インチで20山、ねじ山角度60° を表します。1/4インチ(6.350mm)未満の径(1.854mm~5.486mm)はNo.1~No.12と表示します。
- 主に使われる並目ユニファイねじは以下で、ピッチ違いは細目と呼ばれ「UNF」や「UNEF」と表示します。また特殊規格「UNS」もあります。
| No.1‐64UNC | No.2‐56UNC | No.3‐48UNC | No.4‐40UNC | No.5‐40UNC |
| No.6‐32UNC | No.8‐32UNC | No.10‐24UNC | No.12‐24UNC | 1/4‐20UNC |
| 5/16‐18UNC | 3/8‐16UNC | 7/16‐14UNC | 1/2‐13UNC | 9/16‐12UNC |
| 5/8‐11UNC | 3/4‐10UNC | 7/8‐9UNC | 1"‐8UNC | 1"1/8‐7UNC |
| 1"1/4‐7UNC | 1"3/8‐6UNC | 1"3/4‐5UNC |
ミニチュアねじ(JIS B0201)
- 表示例「S0.8×0.2」は、おねじ外径サイズ約0.8mm、ねじ山ピッチ0.2mm ねじ山角度60°です
- 主に使われるミニチュアねじは以下となります。
| S0.3×0.08 | S0.35×0.09 | S0.4×0.1 | S0.45×0.1 | S0.5×0.125 |
| S0.55×0.125 | S0.6×0.15 | S0.7×0.175 | S0.8×0.2 | S0.9×0.225 |
メートル台形ねじ(JIS B0216)
- 表示例「Tr12 x 2」は、おねじ外径サイズ12mm、ねじ山ピッチ2mm、ねじ山角度30°です
- 主に使われるメートル台形ねじは以下となります。
- 旧規格TMとは互換性があります。
| Tr8 x 1.5 | Tr9 x 2 | Tr9 x 1.5 | Tr10 x 2 | Tr10 x 1.5 |
| Tr11 x 3 | Tr11 x 2 | Tr12 x 3 | Tr12 x 2 | Tr14 x 3 |
| Tr14 x 2 | Tr16 x 4 | Tr16 x 2 | Tr18 x 4 | Tr18 x 2 |
| Tr20 x 4 | Tr20 x 2 | Tr22 x 8 | Tr22 x 5 | Tr22 x 3 |
| Tr24 x 8 | Tr24 x 5 | Tr24 x 3 | Tr26 x 8 | Tr26 x 5 |
| Tr26 x 3 | Tr28 x 8 | Tr28 x 5 | Tr28 x 3 | Tr30 x 10 |
| Tr30 x 6 | Tr30 x 3 | Tr32 x 10 | Tr32 x 6 | Tr32 x 3 |
| Tr34 x 10 | Tr34 x 6 | Tr34 x 3 | Tr36 x 10 | Tr36 x 6 |
| Tr36 x 3 | Tr38 x 10 | Tr38 x 7 | Tr38 x 3 | Tr40 x 10 |
| Tr40 x 7 | Tr40 x 3 |
他の規格
- ウィットねじ(W) 廃止規格
表示例「W1/4‐20」は、おねじ外径サイズ1/4インチ、ねじ山ピッチ1インチで20山、ねじ山角度55°です - 米式管用ねじ(NPT、NPS)
表示例「NPT1/4‐18」 は、サイズ1/4インチ(おねじ外径約13.572mm)、ねじ山ピッチ1インチで18山、ねじ山角度60°です。管用ねじPT、PS(ねじ山角度55°)とは互換性はありません。 - ミシンねじ(SM) 表示例「SM1/4-40 」 ねじ山角度60° 廃止規格
- 29度台形ねじ(TW) 表示例「TW 12」 ねじ山角度29° 廃止規格
- 厚鋼電線管ねじ(CTG) 表示例「CTG36」 ねじ山角度55° JIS C8305
- 薄鋼電線管ねじ(CTC) 表示例「CTC31」 ねじ山角度80° JIS C8305
- 自転車ねじ(BC) 表示例「BC3/8」 ねじ山角度60° JIS B0225
- 自転車用タイヤバルブねじ(CTV) 表示例「CTV5 山24」 ねじ山角度60° JIS D9422
- 自動車用タイヤバルブねじ(V) 表示例「5V1」 ねじ山角度60° JIS D4207











