溝付き一般荷重用スプリングピンの形状・寸法

スプリングピンの取付孔の直径は、スプリングピンと呼び径と同じとし、取付孔の寸法公差は、JIS B 0401-1 で規定する寸法公差H12とする。
スプリングピンを取付孔に入れたとき、溝部の辺が全面で接触してはならない。
溝付き一般荷重用スプリングピンには面取りの量aの規格がない。
注釈
溝付きスプリングピンの外径は、次による。
外径d1の最大値:ピン円周上の外径の最大値とする。
外径d1の最小値:ピン円周上のD1、D2およびD3の3か所の外径平均値とする。
一般荷重用
単位:mm
横スクロールできます →
横スクロールできます →
| 長さ Lb) | 許容差 | 呼び径 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||
| 4 | +0.5 0 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | +1.0 0 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 56 | +1.5 0 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 90 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 100 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 110 | ○ | ||||||||||||||
| 125 | ○ | ||||||||||||||
| 140 | ○ | ||||||||||||||
注記 太線の枠内は、推奨する長さを示す。