メインコンテンツに移動
製造現場の設計、加工、
保全技術から工具豆知識まで
検索
検索
メニュー
MISUMI ECサイト
技術の基礎
技術の基礎
数学・物理学の基礎
単位について
工業数学
力学
機械工学の基礎
材料力学
熱力学
流体力学
計測工学
メカトロニクスの基礎
アクチュエータ
センサ
電子回路素子とその応用
エレクトロニクス部品の基礎
配線
配線部品
電子回路部品と使い方
コントローラ・スイッチ・周辺機器
電源
ソフトウェア
制御部品
機械設計の基礎
機構設計
図面
機械部品の選定
材料の基礎
材料の基礎の概要
金属材料
その他材料
樹脂材料
塗料
機械加工の基礎
機械加工の基礎の概要
除去加工
結合加工
熱処理・表面処理・化学処理
機械要素の基礎
案内・緩衝要素
動力伝達要素
エネルギーの変換要素
ねじ・ばね
ベアリング
無給油ブッシュ
規格
ねじ・ボルト
はめあい
固定部品:止め輪、キー
歯車
ばね・スプリング
材料
表面処理
電気規格
保護等級
ピン
安全
寸法
法令・安全・省エネ
一般的な法令
工場に関する法令
工場の省エネ
輸出・輸入
実務の知識
実務の知識
企画
仕入資材
構想設計・基本設計
全体構成の決定
技術仕様書
メカ:基本設計
プレス金型:基本設計
射出成形金型:基本設計
詳細設計
メカ:詳細設計
プレス金型:詳細設計
射出成形金型:詳細設計
機械加工
機械加工の概要
除去加工:旋盤加工
除去加工:フライス加工
除去加工:穴あけ加工
除去加工:研削加工
除去加工:放電加工
成形加工:プレス加工
成形加工:射出成形
成形加工:鋳造
成形加工:鍛造
結合加工:溶接
結合加工:接着・ろう付け
その他加工:洗浄
その他加工:バリ取り
その他加工:印刷
化学処理:エッチング
熱処理:焼入れ・焼戻し
熱処理:焼なまし焼ならし
熱処理:浸炭・窒化
表面処理:塗装
表面処理:めっき
表面処理:アルマイト
表面処理:蒸着・薄膜
表面処理:電鋳
表面処理:研磨
組立
工場環境
組立て工具
治具
配線・配管
組立作業
検査
製品および部品の検査方法
品質管理
品質管理の基本
品質管理の手法
安全衛生管理
安全衛生管理の各論
安全衛生管理に係わる事項
プロツールの基礎知識
プロツールの基礎知識
切削工具
旋削、フライス加工工具
穴あけ工具
ねじ切り工具
面取り工具
生産加工用品
ツーリング・治工具
マグネット用品
測定工具
計測機器
流体継手・チューブ
空圧・油圧機器
工業用フィルター
小型加工機械・電熱器具
駆動機器・ベアリング
機械部品
建築金物・工場用間仕切り
キャスター
ねじ・ボルト・ナット
ファスニングツール
はんだ・静電気対策用品
電気電子部品
電設配線部品
接着剤・補修剤
化学製品
作業用品
レンチ・スパナ・プーラ
ドライバー・六角棒レンチ
ペンチ・ニッパ
ハサミ・カッター・板金用工具
ハンマー・刻印・ポンチ
クランプ・バイス
防爆・絶縁工具
車輌整備用工具・グリスガン
電設工具
水道・空調配管用工具
工具箱・ツールバッグ
電動工具・油圧工具
ドライバービット
空圧工具
切断用品
研削研磨用品
工事用品
管工機材
ポンプ
発電機・コンプレッサー
土木作業・大工用品
測量用品
塗装・内装用品
溶接用品
コードリール・延長コード
作業灯・照明用品
はしご・脚立
オフィス住設用品
物置・エクステリア用品
オフィス家具
OA・事務用品
環境安全用品
保護具
安全用品・標識
防災・防犯用品
冷暖対策用品
環境改善機器
清掃用品
ホース・散水用品
緑化用品
労働衛生用品
テープ用品
梱包結束用品
シート・ロープ
物流保管用品
物品棚
作業台
ツールワゴン
ツールキャビネット・コンテナラック
運搬台車
リフターハンドパレット
コンベヤ
チェンブロック・クレーン
吊りクランプ・吊りベルト
ジャッキ・ウインチ
コンテナ・パレット
収納用品
ボトル・容器
研究管理用品
理化学・クリーンルーム用品
研究機器
ものづくりトピックス
ものづくりトピックス
コラム
ものづくり潮流
技術情報
技術の基礎
規格
ピン
割りピンの形状、寸法(JIS B 1351:1987 より抜粋)
割りピンの形状、寸法(JIS B 1351:1987 より抜粋)
MISUMI ECサイトで関連商品を探す
スナップピン・割りピン
タグ:
止め輪・キー・ピン
JIS
シェア
Post