精密部品へ耐食性、耐磨耗性、電気的特性などの機能を付与するための工業用めっきについて紹介しましょう。
 工業用ニッケルめっきの用途を分類すると【表】のようになります。

【表】ニッケルめっきの工業的利用

めっき浴の種類利用形態
電気めっきワット浴一般に装飾めっきの耐食性向上のために下地めっきとして使われていますが、半導体部品のステムやキャップなどにろう付け性、溶接性、ボンデング性を付与する目的でめっきされています。密着性が重要。0.1~30um
スルファミン浴厚付けめっきとして再生部品の肉盛りなどに利用されています。電鋳浴としてCDのスタンパーや樹脂成形の金型、金属ベローズの製作には不可欠のめっきです。
無電解めっき
Ni-P、Ni-B
ニッケル-りんやニッケル-ホウ素(ボロン)などの合金めっきが得られます。複雑な形状にも均一な厚さの皮膜が得られるので、精度を要求される部品に用いられます。硬度、耐食性、電気的特性が優れています。
特殊めっき分散めっき複合めっきともいいます。ニッケル皮膜中にセラミックスなどの微細粒子を分散させたもので、耐磨耗性、潤滑性の向上やカラー化などができます。
Ni-Cd拡散めっきニッケルめっき上にカドミウムめっきを行ってから、300℃で熱処理してカドミウムをニッケルに拡散したもので、耐熱性、海水耐食性に優れています。

精密部品へのニッケルめっき(電気めっき)

 ワット浴からの半光沢めっきや光沢めっきは、さまざまな工業用めっきの下地めっきとして使われています。
 一例をあげると、コネクター、スイッチ、端子、リードフレームなどの金めっき、錫めっき、ロジウムめっきなどの下地めっきとして使用され、耐食性・密着性を高め、これら金属の素地への拡散防止に役立っています。
 また、ステンレスやコバールなど、通常のめっき方法では良好な密着が得られない素材に対しては、下地に0.1~0.3um程度のニッケル・ストライクめっきを施して密着性を向上させ、機械的強度や衝撃吸収性を改善させています。