プラスチック成形金型用非鉄金属の特性について解説します。
プラスチック成形金型には、一般に炭素鋼や特殊鋼が使用されていますが、熱伝導効率や軽量化を目的として非鉄金属が使用されることもあります。
主要な金型用非鉄金属の特徴は以下の通りです。
| 材質 | 比重 | 引張強さ kgf/mm2 |
伸び % |
硬さ | 熱伝導率 cal/cm・sec・℃ |
線膨張係数 ×10-6/℃ |
融点 ℃ |
|
| ベリリウム銅 | BeA25 | 8.26 | 116-133 | 2-10 | 35-45 HRC | 0.26-0.31 | 17.0 | 960 |
| 亜鉛合金 | ZAS | 6.7 | 24-29 | 1.2-3.4 | 100-115 HB | 0.24 | 26.0 | - |
| アルミ合金 | A7075P | 2.8 | 58.5 | 11 | 150 HB | 0.31 | 23.6 | - |
| 炭素鋼 | S55C | 7.86 | 66 | 15 | 183-255 HB | 0.14 | 11.7 | - |