問題
成形材料がABS樹脂(ナチュラル材)である肉厚1.5mmの射出成形品を冷却するための必要冷却時間はどのくらいになるか?
ただし、キャビティ表面温度50℃、溶融樹脂温度230℃、成形品の離型温度90℃とする。
解答例
s:成形品の肉厚1.5(mm)
α:キャビティ表面温度における樹脂の熱拡散率
α=λ/(c・ρ)
λ:樹脂の熱伝導率(kcal/m・h・℃)
c:樹脂の比熱(kcal/kg・℃)
ρ:樹脂の密度(kg/m3)
ABS樹脂(ナチュラル材)のキャビティ表面温度50℃における
α=0.0827(mm2/sec)
θr:溶融樹脂温度 230(℃)
θe:成形品取り出し温度 90(℃)
θm:キャビティ表面温度 50(℃)
tla=1.52/(3.142・0.0827)ln(8/3.142・(230-50)/(90-50))
=3.57(sec)
∴成形品の平均温度が50℃になるまでの冷却時間は、3.57secである。
- ※
- 参考文献:『射出成形金型』(三谷景造 (株)シグマ出版 (1997))