Question

ポケットの底部や、ワークと工具の干渉が気になる箇所での穴加工ではロングドリルを使用していますが、曲がりや折損などのトラブルが発生して困っています。そのような難しい加工箇所での穴あけを、安定して行うにはどうしたらよいのでしょうか。

Answer

ロングドリルによる一般的な加工方法とその問題点

工具干渉が気になる箇所での穴加工やワーク深部の穴加工では、ロングドリルによる穴加工、ロングリーマによる穴仕上げ加工が一般的です。
しかし、エンドミル等と比べて芯厚の薄いドリルでは、溝長が長くなれば長くなるほど工具剛性は低下し、加工が不安定になるというデメリットが生じます。

図1 ロングドリル使用で発生するビビリ・折損

穴の仕上げ加工で使用するリーマの場合も同様で、工具の全長・刃長が長くなれば、それだけ加工精度には悪影響を与えます。

ロングネックドリルによる深部の穴加工

そうした工具剛性の問題をクリアするためには、エンドミルに見られるようなロングネック構造を取り入れたドリルの使用が効果的です。
ドリルに首部を設けることで、剛性を維持したまま加工箇所に接近することが可能になるため、図1で見たような剛性低下・ビビリを回避できます。

図2 ロングネックドリルによる安定した穴加工

オススメ商品のご案内

位置決め工具のロングシリーズも充実

TiA/Nコート超硬センタードリル
ロングタイプ
TAC-CTDAL

TiA/Nコート超硬センタードリル ロングタイプ TAC-CTDAL

ここが特長!

  • 超硬素材を採用することで、センタリング加工の高速・長寿命化を実現します。
  • TiA/Nコートにより高速切削が対応可能です。
  • ワーク深部のセンタリングが可能です。

TiA/Nコート超硬NC用スポットドリル
ロングシャンクタイプ
TAC-LS-NCSPD

TiA/Nコート超硬NC用スポットドリル ロングシャンクタイプ TAC-LS-NCSPD

ここが特長!

  • ワーク深部の面取り、センタリング加工の高速・長寿命化を実現します。

穴仕上げ用超硬リーマのロングタイプ

超硬ストレートリーマ
ロングタイプ
CHRL

超硬ストレートリーマ ロングタイプ CHRL

ここが特長!

  • 超硬素材の採用により、高速・高能率加工に貢献します。
  • 100分の1mm単位の刃径指定、0.5mm単位の刃長指定で、お好みの工具仕様を実現します。
  • 耐久性に優れ、長時間の使用でも高い精度を維持します。