検索結果
「直尺」の検索結果 5 件中 1〜5 件を表示
定規/ローラー距離計の種類と特長
セッティングメジャー 折尺 ホイールメジャー セッティングメジャー 粘着テープ付のフラットなスチール製目盛テープです。 特長 粘着テープ付なので作業台へ貼り付けて固定できます。 目盛りテープは使いやすい長さにはさみで切断して使用できます。 ...
タグ:測定工具・計測機器
直尺の特長と関連製品
直尺 直尺ストッパー 直尺 長さの測定に使用します。 特長 目盛りはエッチングで刻み、黒色クロムメッキなので色落ちしにくく、長期間使用できます。 目盛りは1mmまたは0.5mmです。 JISマークが入るものは呼び寸法の範囲が15cm~2mま...
タグ:測定工具・計測機器
曲尺の特長と使い方
曲尺 長さの測定、直角の確認に使用します。 直角の測定、ケガキ作業時の補助具として使用します。 特長 目盛りはエッチングで刻み、黒色クロムメッキなので色落ちしにくく、長期間使用できます。 直角を利用した線引きや測定ができます。 直角に墨をつ...
タグ:測定工具・計測機器
ケガキ工具の種類と使い方について
加工の正しい測定方法やおすすめ商品をご紹介いたします。 測定工具に不可欠なメンテナンス・点検方法も分かりやすく解説しています! ケガキ工具の基本 ケガキ工具の種類 1. ポンチ 2. コンパス 3. ペンシル型ケガキ針 4. ケガキ針 5....
タグ:測定工具・計測機器
手仕上げ作業
プラスチック金型部品は、炭素鋼材を機械加工して製作される場合が大半を占めていますが、機械工作を終えた後には、手仕上げによる最終調整を大なり小なり行う必要があります。最近の機械加工は、NCデータはCAD/CAMによって平易に供給され、CNC工...