反射テープ
夜間や暗闇での安全確保のための反射材です。
特長
- 反射輝度が高くなると、テープの硬さも高くなります。
- ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。
用途
車輌用マーキングステッカー、看板などに使用されています。
車輌マーキング規則について
国連規則(ECE R104)装着仕様(抜粋)
・サイドマーキング、リアマーキング
トレーラーの全長/全幅が側方/後方から見て分かるように50~60mm幅の短冊の反射材を装着する。
サイド:白または黄、リア:黄または赤
・輪郭マーキング
トレーラーの車輌の輪郭が側方/後方から見て分かるように水平/垂直に短冊または線状の反射材を装着する。
サイド:白または黄、リア:黄または赤
※日本では前部に赤、後部に白色の反射板を貼ることは法律によって禁止されています。
反射シートの種類
普通反射シート
特長
- 柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
- 軟質フィルムを使用しているため、切り文字が簡単にできます。
- ステッカー、屋外サインなどで使用します。
高輝度反射シート
特長
- カプセル構造により、高輝度を実現しました。
- 普通反射シートの約3倍の輝度があります。
- フィルムが硬いため、90°以上の折り曲げはできません。
- 車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設などで使用します。
超高輝度反射シート
特長
- 特に輝度が高く、広角性にも優れています。
- 高輝度反射シートの約3倍の輝度があります。
- フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。
- 車輌用マーキング、道路交通安全施設などで使用します。
ここポイント! |
---|
・反射輝度(CPI)を確認してください。(CPIが高いほど反射率が高くなります。) ・用途に応じて必要なサイズを選んでください。 ・シート:縦(mm)×横(mm) ・テープ:幅(mm)×長さ(m) ・車輌マーキングや道路工事の用途には必要な色(白・赤・黄など)を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考