電動ハサミ
100Vの電源で刃先を動かして鉄板やゴムシートなどを切るハサミです。
特長
- 薄板の切断作業にて、鉄板・ステンレス板や銅板などを加工するときに使用します。
- スイッチを押すと刃先が連続して動きます。
刃先の種類
直線切用
曲線切用
横ハイス刃ステンレス用
ここポイント! |
---|
・切断能力を確認してください。(鉄板1.0mm厚までなど) ・刃先種類を確認してください。 |
超音波カッター
厚紙や樹脂を安全かつ簡単にカットする工具です。
手元スイッチ式
フットスイッチ式
ON・OFFは足元で行うので、両手を使用する作業に最適です。
特長
- 普通のカッターは刃物を力で切りますが、超音波カッターは毎秒4万回の振動による摩擦熱で、厚紙や樹脂などを溶かしながら安全に切ることができます。
素材カット例
素材 | 肉厚 | カット速さ |
---|---|---|
ABS・PE | 3mm | 10mm/秒 |
塩ビ・アクリル | 3mm | 7mm/秒 |
ナイロン・PP | 3mm | 3mm/秒 |
厚紙 | 1.5mm | 20mm/秒 |
ウレタンゴム | 3mm | 10mm/秒 |
リノリューム | 2mm | 10mm/秒 |
【注意事項】
・樹脂は5mm以上のものはカットが難しくなります。
・薄物のゴム(腰のないゴム)のカットもうまくできません。
・金属・ガラス・磁器などはカットできません。
また木材は焦げます。
・超音波カッターは通常の刃物と比較して大変良く切れます。滑って、人体(手・脚など)を切らないように作業姿勢に注意をして使用してください。
・通電中には、刃が誤って人体に触れないようにしてください。また、つまずいたり滑ったりして他人や自分自身を傷つけないように注意して作業してください。
ここポイント! |
---|
・対象ワークの素材(厚紙や熱可塑性樹脂など)を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考