油圧パイプベンダー

ガス管や電線管などのパイプを曲げるための装置です。

油圧パイプベンダー

特長

  • ガス管、電線管の曲げ加工を行います。基本は90°曲げまでですが、途中で停止させれば、60°、30°曲げに使用することもできます。

油圧パイプベンダー 特長

パイプを曲げる方法

型押し
・パイプの中央部を型に合わせパイプを押します。
・ガス管でパイプ径の2.5~7倍(パイプ径による)程度のR曲げになります。

型押しによる加工

型押しによる加工

3本ロールによる成形
・パイプ径の10倍以上のR曲げになります。

ドローベンド方式
・パイプの一端を型に固定し、型を回転させます。
・アルミやステンレスの薄肉パイプを小さいRで曲げられます。

ドローベンド方式による加工

ドローベンド方式による加工

ここポイント!

(ベンダーシュー)

・曲げるパイプの種類、サイズ(mm)を確認してください。
・パイプの径(mm)によって、ベンダーシュー(センターフォーマー)を取り替えてください。
・用途に合わせて、手動ポンプ式か電動ポンプ式かを確認してください。

鉄筋ベンダー

現場や工場において、鉄筋を曲げ加工する場合に使用します。

鉄筋ベンダー

特長

  • 電動の鉄筋ベンダーには、複数種類の鉄筋径に対応できるものがあり、その場合はローラーを付け替えて対応します。
    一般的に小R曲げを行う場合も考慮して、小R曲げ用のオプションが用意されている場合も多くあります。

鉄筋ベンダーについて(手動と電動で鉄筋を曲げ加工する)

曲げ加工するものをベンダーといい、鉄筋ベンダーは建築土木工事現場などで鉄筋の曲げ加工作業に使われるものです。

鉄筋ベンダーについて(手動と電動で鉄筋を曲げ加工する)

手動式

手動式

電動式
曲げ角度をセットし、(ダイヤル/スライド式)スイッチを押すだけで、曲げ加工ができます。

電動式

径と硬度の表記について

鉄筋は主に、径を「D」で、硬さを「SD」で表記されます。主な「D」には、10、13、16、19、22、25、32、42、51とあり(D10=10mm、数字が大きくなる程、径が大きい)SDには、SD295、SD345、SD390、SD490と続きます。(数字が大きくなる程硬くなります)

豆知識 メンテナンス方法
・曲げ加工をすると、鉄筋の表面から、鉄のカスが落ちますので、これを掃除しながら使うと長く使用できます。
ここポイント!
・手動式か電動式かを確認してください。
・加工する鉄筋の径(D)・硬さ(SD)によって機械を選んでください。

ココミテvol.2より参考