レシプロソー(パイプソー)
現場に設置されているパイプにチェーンをかけてパイプを切断する機械です。
特長
- 既設パイプにチェーンをかけてパイプを切断するので両手で支えるなどの力は必要ありません。テコの応用力で切断するので早く切断できます。解体作業の力強い味方です。
- 狭くて手の届きにくいスペースでも作業できます。
<ノコ刃の用途>
普通タイプ=鋼管 スーパーハイス=ステンレス管
<ノコ刃ー例>
適応切断材 | ノコ刃サイズ×山数/インチ | パイプ切断能力 |
---|---|---|
鋼管 | 140×8山 | ~50A |
200×8山 200×6/8山※ |
~100A | |
290×6/8山※ | ~150A | |
320×6/8山※ | ~200A | |
ステンレス管 | 140×14山 140×6山 |
~50A |
200×6山 200×8山 |
~100A | |
270×6山 270×8山 |
~150A |
豆知識 ノコ刃のコンビ山について |
---|
上記の※で6/8山とありますが、これをコンビ山といい、1インチの中に、6山(①~③)の大きさと8山(1~4)の大きさの山がそれぞれ半山ずつ入っています。
|
ここポイント! |
---|
・切断能力(パイプサイズ何A~何Aまで)を確認してください。 ・切断するパイプの材質を確認してください。(鋼管・ステンレス管・樹脂管など) ・材質に合ったノコ刃を選んでください。 |
ジグソー
木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具です。
特長
- ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断します。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能です。丸ノコなどに比べ安全に使用できます。ただ丸ノコより切断速度が遅く、まっすぐな切断をするためにはオプションなどの治具が必要になります。
使用方法
切断方法(基本)
スイッチの引き金を引き、(ブレードの上下動が安定するまで)少し間をあけてから、ゆっくりとブレードを素材に当てて、ケガキ線(切断予定ライン)に合わせて切断を始めます。
切断時は本体がぶれないように、しっかりと上から押さえ付けながらベースを切断方向に押し出してください。
傾斜切断
ベースを傾斜させて、下図のような傾斜切断を行うこともできます。
クリ抜き
クリ抜き(窓抜き切断)をする場合は、あらかじめドリルなどで12mm以上の穴を開けておき、その穴にジグソーブレードを差し込んでからスイッチを引き、切断を開始します。
曲線の切断をするときは、ゆっくりと刃を進めてください。
ここポイント! |
---|
・切断する材料の最大厚み(mm)、材質を確認してください。 ・電源(V)を確認してください。屋外使用が主であれば充電タイプもあります。 ・オプション機能を確認してください。(傾斜切断、変速機能、オービタル機能、吸じん機接続、電子制御など) ・材質に合わせたジグソー刃を使用してください。 ・使用するジグソーのジグソー刃取り付け形状と能力を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考