プレート式キャスター
移動や搬送のために搬送機器類に取り付ける車輪です。
固定金具キャスター
固定金具ストッパー付キャスター
特長
- 直進前後のみ動きます。
車径
|
許容荷重
|
取付高
|
|
---|---|---|---|
Dmm |
1個(daN) |
Hmm |
|
取付座 | 取付寸法 | 取付穴径 | 車幅 |
A×Bmm |
X×Ymm |
Pmm |
mm |
自在金具キャスター
自在金具ストッパー付キャスター
特長
- 車輪が前後左右、自由に動きます。
車径
|
許容荷重
|
取付高
|
取付座
|
|
---|---|---|---|---|
Dmm |
1個(daN) |
Hmm |
A×Bmm |
|
取付寸法 | 取付穴径 | 偏芯 | 旋回半径 | 旋回半径 |
X×Ymm |
Pmm |
Emm |
mm 420G | 415G |
mm |
<プレート式キャスターを使って>
手押し台車、家具台車や各種機器に使用されます。
ボルトでしっかり固定。
許容荷重について
許容荷重の単位はdaN(デカニュートン)を使います。
1daN=10N≒1.02kgf
ここポイント!
- 自在タイプか固定タイプかを確認してください。
- ストッパー付か無しかを確認してください。
〈自在タイプ〉
車輪が前後左右に自由に動く〈固定タイプ〉
直進前後のみ動く
- 総荷重(kg)を確認してください。
※総荷重の限度は、偏荷重や多少の衝撃を考慮し、
下記のように0.8掛けにて余裕をみるのが一般的です。(4個使用の場合)
総荷重の限度=1個あたりの許容荷重×4×0.8 - 取付穴部の寸法(取付ピッチ)を確認してください。
- 使用環境・車輌の材質を確認してください。
ココミテvol.2より参考