キャスタの選定ガイド
キャスタ/車輪の呼称


車輪に使用されるタイヤ部の材質一般特性表
| 特性 \ 材質 | 天然ゴム | ブタジエンゴム | ナイロン | ウレタン (熱硬化性) |
ウレタン (熱可塑性) |
フェノール | MCナイロン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾性 | A | A | D | B | B | D | D |
| 圧縮永久歪 | B | B | A | B | B | A | A |
| 耐摩耗性 | B | B | A | A | A | C | A |
| 耐候性 | C | C | A | B | B | A | A |
| 耐油性(機械油) | D | D | A | A | A | A | A |
| 耐ガソリン | D | D | A | A | A | A | A |
| 耐水性 | B | B | A | C | C | B | A |
| 耐薬品性(弱酸・アルカリ) | C | C | A | C | B | A | A |
| 耐有機溶剤 | D | D | A | C | C | A | A |
| 耐熱性(℃) | 80 | 70 | 70 | 85 | 80 | 180 | 150 |
| 耐寒性(℃) | ー 40 | ー 40 | ー 40 | ー 20 | ー 40 | ー 40 | ー 40 |
〔A→優、B→良、C→可、D→不可〕=使用温度や条件により使用グリス(耐熱・耐寒)の変更が必要です。
※材質のみの一般特性であるため、キャスタとなれば使用条件・環境など諸々の影響を受けるため、材質の選定あるいは判断の目安にしてください。
| 豆知識 キャスタの荷重表記と選定方法 |
|---|
|
偏荷重や多少の衝撃を考慮して実際の使用は許容荷重の80%程度で行うのが一般的です。
荷重に関する単位
例えば キャスタが1個だと
台車の重量が12kgとすれば総重量は112kgになります。
|
ココミテvol.2より参考
商品ラインナップ表
汎用キャスタの仕様別代表的な商品をご紹介いたします。
選定表に掲載されていない商品はこちらよりご確認ください。
また最新の商品情報は商品詳細ページにてご確認ください。






























