ラウンドスリング
荷物の吊り上げや運搬に使用する用具です。
特長
- 強力ポリエステル糸の束をナイロン素材の表面布で包んだ構造のラウンド型スリングです。柔軟であらゆる吊り荷にしっかりフィットするので、荷の安定性が高いです。
ラウンドスリングの吊り角度による使用荷重表
(単位:t)
吊り方 | ストレート 吊り |
目通し吊り(チョーク吊り) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
吊り角度 | ‐ | ‐ | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | |
最大使用 荷重(色) |
0.5t(灰) | 0.5 | 0.40 | 0.80 | 0.70 | 0.55 | 0.40 |
1t(紫) | 1.0 | 0.80 | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 0.80 | |
1.6t(青) | 1.6 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 1.76 | 1.28 | |
2t(緑) | 2.0 | 1.60 | 3.20 | 2.80 | 2.20 | 1.60 | |
3.2t(黄) | 3.2 | 2.56 | 5.12 | 4.48 | 3.52 | 2.56 | |
5t(赤) | 5.0 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 4.00 |
吊り方 | バスケット吊り | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吊り角度 | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | |
最大使用荷重(色) | 0.5t(灰) | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.5 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.0 |
1t(紫) | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.0 | 4.0 | 3.60 | 2.80 | 2.0 | |
1.6t(青) | 3.2 | 2.88 | 2.24 | 1.6 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 | |
2t(緑) | 4.0 | 3.60 | 2.80 | 2.0 | 8.0 | 7.20 | 5.60 | 4.0 | |
3.2t(黄) | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 | 12.8 | 11.52 | 8.96 | 6.4 | |
5t(赤) | 10.0 | 9.00 | 7.00 | 5.0 | 20.0 | 18.00 | 14.00 | 10.0 |
玉掛け作業に関する諸規則 クレーン等安全規則 第八章玉掛け 第二節就業制限
吊り上げ荷重 | |||
---|---|---|---|
0.5t 未満 | 0.5t 以上 1t 未満 | 1t 以上 | |
玉掛け作業者の資格 | 適用除外 | 玉掛けの業務に係る特別の教育 (クレーン等安全規則第 222 条) |
玉掛け技能講習 (クレーン等安全規則第 221 条) |
玉掛けの業務にたずさわる作業者は、それぞれの定められた資格を持っていなければなりません。
断面図
【注意事項】
- 玉掛け作業に関する諸規則がありますので確認してください。
- 荷物の角が鋭い場合は、必ずコーナーパッドなどの当てものを使用してください。
ここポイント!
- 最大使用荷重(t)(ストレート吊り時)を確認してください。
- 吊り方に合わせて長さ(m)を選んでください。
- 吊り方(角度)により使用荷重が異なりますので確認をしてください。
(吊り角度による使用荷重表参照) - 最大使用荷重によって表面布の色が異なります。
ココミテvol.2より参考