ベルトスリング
荷物の吊り上げに使用する用具です。
特長
- 用途に応じた豊富なラインナップの繊維スリングの代表格です。ベルト幅や吊り方で、一般軽量物~重量物まで対応できます。
玉掛け作業に関する諸規則 クレーン等安全規則 第八章玉掛け 第二節就業制限
吊り上げ荷重 | |||
---|---|---|---|
0.5t 未満 | 0.5t 以上 1t 未満 | 1t 以上 | |
玉掛け作業者の資格 | 適用除外 | 玉掛けの業務に係る特別の教育 (クレーン等安全規則第 222 条) |
玉掛け技能講習 (クレーン等安全規則第 221 条) |
玉掛けの業務にたずさわる作業者は、それぞれの定められた資格を持っていなければなりません。
ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)吊り角度による使用荷重表
(単位:t)
吊り方 | ストレート 吊り |
目通し吊り(チョーク吊り) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
吊り角度α | ‐ | ‐ | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° |
ベルト幅25(mm) | 0.80 | 0.64 | 1.28 | 1.12 | 0.88 | 0.64 |
ベルト幅35(mm) | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 1.75 | 1.38 | 1.00 |
ベルト幅50(mm) | 1.60 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 1.76 | 1.28 |
ベルト幅75(mm) | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 2.75 | 2.00 |
ベルト幅100(mm) | 3.20 | 2.56 | 5.12 | 4.48 | 3.52 | 2.56 |
ベルト幅150(mm) | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 4.00 |
吊り方 | バスケット吊り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吊り角度α | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° |
ベルト幅25(mm) | 1.6 | 1.44 | 1.12 | 0.80 | 3.2 | 2.88 | 2.24 | 1.6 |
ベルト幅35(mm) | 2.5 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 2.5 |
ベルト幅50(mm) | 3.2 | 2.88 | 2.24 | 1.60 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 |
ベルト幅75(mm) | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 10.0 | 9.00 | 7.00 | 5.0 |
ベルト幅100(mm) | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.20 | 12.8 | 11.50 | 8.96 | 6.4 |
ベルト幅150(mm) | 10.0 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 20.0 | 18.00 | 14.00 | 10.0 |
ベルトスリングのJIS等級について
ベルトスリングにはJIS規格で定められた等級があります。等級によって同じベルト幅でも最大使用荷重が違います。
ベルトスリングの等級と最大使用荷重
(単位:t)
形式 | 両端アイ形 | ||||
---|---|---|---|---|---|
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |
ベルト幅 | 25mm | 0.50 | 0.63 | 0.80 | 1.00 |
35mm | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.60 | |
50mm | 1.00 | 1.25 | 1.60 | 2.00 | |
75mm | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.20 | |
100mm | 2.00 | 2.50 | 3.20 | 4.00 | |
150mm | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.30 |
ベルトスリングの種類について
ベルトスリングには通常の状態で使用する「一般用」と、酸・アルカリなどの化学薬品に使用する「化学薬品用」に分類されます。
一般的な両端にわっか(アイ)があるタイプを「両端アイ形」とよびます。他にもリング状になった「エンドレス形」や、リングやフックなどの金具と組み合わせた「金具付」などがあります。
ここポイント! |
---|
・最大使用荷重(t)(ストレート吊り時)を確認してください。 ・吊り方に合わせて長さ(m)を選んでください。 ・吊り方により使用荷重(t)が異なりますので確認してください。 (吊り角度による使用荷重表参照) ・酸・アルカリなどの化学薬品類には、化学薬品用ベルトスリングを使用してください。 ・荷物の角が鋭い場合は、必ずコーナーパッドなどの当てものを使用してください。 ・玉掛け作業に関する諸規則がありますので確認してください。 |
ココミテvol.2より参考