防炎シート

建築・塗装工事現場の足場の囲いなどに使用するシートです。

防炎シート

特長

  • 建築現場で落下物などの危害を防止するために使用するシートです。
  • 防炎性能があり、火が当たった場合、着火はしますが自己消火性があります。(燃え広がることはありません。)

防炎シート 特長

防炎メッシュシート

防炎メッシュシート

特長

  • メッシュ状のため、建築現場の風通しをある程度確保できます。
  • メッシュシートは、各種規格・色があります。現場に合った製品をお選びください。

防音シート

防音シート

特長

  • 優れた密閉空間を確保できます。
  • 防音シートを使用するとおおむね10~20dBの効果が得られます。
ここポイント!

防炎ラベル

ハトメ ハトメピッチ

・「消防法令の防炎性能基準」に合格しているかどうかを確認してください。
 合格品には必ず防炎ラベルがついています。
・用途に合わせて色を確認してください。
・用途に合わせてサイズ(m)を確認してください。
 <代表的な規格(呼び寸法)>
 ・1.8×5.1(m) ・1.8×5.4(m) ・3.6×5.4(m)などがあります。

 ※呼び寸法と実際の仕上寸法が異なる場合がありますので注意してください。
 ※単位について…「間」(けん)で表すこともあります。
  1間=約1.8m
・ハトメピッチ(cm)を確認してください。

 

ココミテvol.2より参考