オイルミスト除去装置
工作機械などから発生するミストを捕集する装置です。
特長
- 工場内に浮遊するミストが少なくなり、作業者にとって快適な作業環境を作ります。
- 転倒事故、油滴の落下、空調機器の不具合、においの付着などを改善します。
- NC旋盤やマシニングセンターなどの工作機械でワークを加工する際に発生するミストを吸引・捕集し、きれいな空気を工場内に排気します。
オイルミストによるトラブル
機械加工などで切削油剤(不水溶性タイプ)を使用したときに発生するオイルミストは作業空間に浮遊し有害であり、下記のようなトラブルを引き起こす原因となります。ISO環境推進企業は作業環境の改善に注力しています。
- ミストには鉛分や硫黄分が含まれており、長期にわたり吸入を続けると呼吸器疾患や喉頭ガン、皮膚ガン、眼科疾患などの原因となります。
- ミストが機械や機器へ徐々に付着堆積して、マシンの誤作動および腐食の原因となります。
- 冷暖房設備のある工場では、ミストの外部排気にともない冷暖房エネルギーも一緒に排出されるため、エネルギー効率が悪く、経済的ロスとなります。
- オイルミストが床、壁、機材類に付着堆積すると滑りやすくなって、転倒による労働災害や火災の危険性が増加します。(工場の爆発、火災はオイルミストによって引き起こされる事例が多くあります。)
オイルミスト除去装置の捕集方式
オイルミスト除去装置の捕集方式は大きく分けて2種類あります。
- フィルター方式
フィルターによりミストを捕集するため、フィルターの洗浄や交換などのメンテナンスが必要です。 - 電気方式
静電気によりミストを電極に付着させ捕集します。 電極の洗浄などのメンテナンスが必要です。
豆知識 切削油剤の面からミストの発生量を低減する方法
- 粘度を上げる。
- ミスト抑制剤を添加する。
- 精製度の高い鉱物油を使用する。
ここポイント!
- 工作機械の扉の開口面積(m2)と風速(m/min)にて必要風量(m3/min)を計算することで機種を選んでください。
〈計算式の例〉
風速は経験値から、5~9m/minが適切です。例えば、開口面積が0.6m2であれば、風速9m/minをかけると、風量は5.4m3/minになります。
ココミテvol.2より参考