エンドレスベルト(布製)

高速回転させて、物の表面を効率良く磨くベルト状(リング状)の研磨布です。

エンドレスベルト(布製)

使用方法

自動機(ベルトサンダー)のエンドレスベルトを回転させるホイールやプーリと呼ばれるローラー部に、張り具合(テンション)を一旦緩めて、ベルトを通してかけます。

エンドレスベルト プーリ ホイール

寸法と粒度について

・寸法表記方法:幅×周長(mm)

寸法表記方法:幅×周長(mm)

・粒度の種類

粒度の種類

ロールペーパー(布製)

ロールペーパー(布製)

特長

  • 必要な長さ分だけ次々と切って使用することができるので、研磨作業時の研磨ペーパー供給対応性、供給効率性が良いタイプです。一定の幅で大量に研磨ペーパーを必要とする現場に最適です。

ロールペーパー(布製) 使用例

ここポイント!
・幅(mm)と粒度(#)を確認してください。
・シートペーパーを一定の幅にカットして沢山使用するのであれば、初めから一定の幅にカットされたロールペーパーが便利です。

ベルトサンダー用ペーパー

ベルトサンダー用ペーパー

特長

小型サンダー

  • 小型サンダーの一般的代表的なサイズ
     ①10×330mm
     ②20×520mm
     ③30×540mm
     に対応したサイズがあります。
ここポイント!
・サンダーの取り付けベルト寸法(幅×周長)(mm)を確認してください。
・粒度(#)を確認してください。
ここポイント! エンドレスベルト(布製)
・エンドレスベルトを取り付けて回転させる研磨機(ベルトサンダー)の規格に応じたベルト寸法(幅×周長)(mm)を確認してください。
・磨きたい粗さに応じた粒度(#)のベルトを選んでください。
・磨く対象の素材によって、最適な基材や砥粒の種類があるのでメーカーと相談することをおすすめします。

ココミテvol.2より参考