鉄工用ヤスリ
工作面の面を平らに削ったり、角を落としたりするのに使用します。
ヤスリ形状の種類
特長
- 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
豆知識 ヤスリの使い方 |
---|
一般的なヤスリは押す時のみ切削できます。引く時は力を入れないようにするのが長持ちのひけつです。
|
組ヤスリ
特長
- 機械加工後の細かい部分を手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
- 鉄工用ヤスリに比べて種類が多く、12種類の断面形状があります。
- 5本組、8本組、10本組、12本組の4種類のサイズがあります。
- 組ヤスリの5本組~12本組は全長を表します。
5本組=215mm 8本組=200mm 10本組=185mm 12本組=170mm
形状
<5本組>平・半丸・丸・角・三角 各1本
<8本組>平・半丸・丸・角・三角・シノギ・先細・精円 各1本
<10本組>平・半丸・丸・角・三角・シノギ・先細・精円・刀刃・腹丸 各1本
<12本組>平・半丸・丸・角・三角・シノギ・先細・精円・刀刃・腹丸・ハマグリ・両甲 各1本
精密ヤスリ
特長
- 非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
- 金属の精密加工、貴金属の精密仕上加工に。
- 5本組、8本組、10本組、12本組の4種類のサイズがあります。
- 精密ヤスリの5本組~12本組は全長を表します。
5本組=200mm 8本組=180mm 10本組=160mm 12本組=140mm
形状
<5本組>平・半丸・丸・角・三角 各1本
<8本組>平・半丸・丸・角・三角・シノギ・先細・精円 各1本
<10本組>平・半丸・丸・角・三角・シノギ・先細・精円・刀刃・腹丸 各1本
<12本組>平・半丸・丸・角・三角・シノギ・先細・精円・刀刃・腹丸・先細背取・平背取 各1本
ここポイント! |
---|
・刃長(mm)・形状・粗さ(あらさ)(荒目・中目・細目・油目の順で細かくなっています)を確認してください。 ・単品(同形状組数入り)かセット(各形状1本入り)で必要なのかを確認してください。 |
ココミテvol.2より参考