ナット

ボルトと組み合わせて、締め付けや固定に用いるめねじです。

ナット

ねじ山が内面にあり、めねじです。

豆知識 袋ナットについて
袋ナットは規格上、1形(六角部とキャップ部とが一体形・ねじの逃げみぞなし)、2形(六角部とキャップ部とが一体形・ねじの逃げみぞあり)、3形(六角部とキャップ部とを溶接)の3種類ありますが、国内では主に3形のみが広く使用されています。また、溶接されるナットは両面に面取りがある2種の六角ナットが使用されるため、規格上は3形2種の袋ナットと呼ばれます。

ナットの種類

六角ナット1種
1種・片面取りでナットの高さはねじ径の8割の数値が高さになります。

六角ナット1種

六角ナット3種
3種・両面取りでナットの高さはねじ径の6割の数値が高さになります。

六角ナット3種

袋ナット
ねじ穴が貫通していない形状のものです。主に装飾用に使用されます。
ボルト先端が出ていると危ないため、遊具にはよく使用されています。

袋ナット

蝶ナット
蝶の羽のような形をしていて、手で締め付けや取り外しができるところに使います。

蝶ナット

豆知識 ワッシャーについて
ボルトや小ねじを使用するときに「ナット」とともに組み合わせて使用し、緩み止めの役割を果たすのが「ワッシャー」です。母材へのおねじの頭のくい込みを防ぎます。
表面が凹凸で接触面が不安定でもしっかり止めることができます。ワッシャーについて ない時 ある時

平ワッシャー

ねじ頭だけでは面を押さえつける面積が小さいので、平ワッシャーをかませることで広い面積を押さえつけることができ、ゆるみ止めにもなります。

平ワッシャー

内歯・外歯ワッシヤー

内歯はボルト・なべ小ねじに、外歯は皿小ねじに緩み止めとして使用します。

緩み止め用

〈内歯〉
内歯は外側のものを傷付けないように内に歯を切っています。

〈内歯〉

〈外歯〉
外歯は設置面を広く押さえ付けることができます。

〈外歯〉

内歯・外歯使用

・ボルトの場合

ボルトの場合

・なべ小ねじの場合

なべ小ねじの場合

スプリングワッシャー

振動に対しクッションの役割をします。その結果ねじが緩むのを防ぎます。

緩み止め用

スプリングワッシャー緩み止め用 〈ユニクローム〉 〈ステンレス〉

それぞれの方向でばねの力が働く

テーパーワッシャー

テーパーワッシャーはC形鋼専用のワッシャーです。

傾斜用

内部形状の5°の傾斜に合うようになっています。

テーパーワッシャー 傾斜用

テーパーワッシャーが5°の傾斜で部材を固定し、陥没を防ぎます。

テーパーワッシャー ない時 ある時

ここポイント!
・ねじ径×ピッチ(mm)を確認してください。
・ねじ種類(ミリかウィットねじ)を確認してください。
・材質を確認してください。(ステンレス、鉄など)
・使用工具を確認してください。(スパナ、ソケットレンチなど)

ココミテvol.2より参考