ボルト
部品と部品を締め付け固定するためのおねじで、ナットと共に締め付けたり、めねじの穴に締め付けて使用します。
ボルトの種類
六角ボルト
六角穴付ボルト
(キャップスクリュー)
六角穴付丸頭ボルト
六角穴付皿頭ボルト
蝶ボルト
六角穴付止めねじ
(ホーローセット・イモねじとも言う)
サイズの表し方
・メートルねじ
各部の寸法がミリメートルで表され、最も普及している機械部品の締め付け用ねじです。
(ねじ山の角度は60°)
・ユニファイねじ
呼び径がインチで、ピッチは1インチ(25.4mm)あたりの山数で表します。
(ねじ山の角度は60°)
・ウィットねじ
呼び径はインチまたはミリで、ピッチは1インチ(25.4mm)あたりの山数で表します。
(ねじ山の角度は55°)
豆知識 全ねじと半ねじについて |
---|
・首下の長さ 130mm未満 ねじ径×2+6mm ・首下の長さ 130mm以上 ねじ径×2+12mm |
ここポイント! |
---|
・ボルトの種類(頭部形状)を確認してください。 ・ねじ径×ピッチ(mm)を確認してください。 ・首下の長さ(mm)を確認してください。 ・材質を確認してください。(ステンレス、真鍮、チタン、鉄など) ・使用工具を確認してください。(スパナ、ソケットレンチなど) |
ココミテvol.2より参考