両頭グラインダー(卓上グラインダー)
砥石の回転により、各種研削・研磨加工をする機械です。
左右両軸に砥石を取り付け、動力により回転させて研磨加工します。
ツールレスト…工具受け・削るものを支えます。(砥石との間隔は常時3mm以下に調整します。)
モーター…機種・サイズにより、2極モーターと4極モーターがあります。
スパークブレーカー…砥石が壊れたり、割れたりした時に飛散するのを防ぎ、研削時の粉じん遮断用に効果的です。
砥石カバー…作業性と安全性を考えた砥石カバーを装備しています。
特長
- 両端に取り付けた2つの砥石が回転します。通常は違う粒度の砥石を取り付けて、荒砥ぎから仕上げまで効率よく作業を行う事が出来ます。
集じん装置付両頭グラインダー
特長
- 集じんカバー内の集じん口で、発散した粉じんを空気と共に吸引して捕捉します。装置内で空気中の粉じんを除去し、空気を清浄化します。
バフグラインダー
特長
- 布製または、その他の材料で作られた研磨輪(バフ)を回転させて、金属、木材、合成樹脂などを研磨します。
- 素材表面を滑らかにしたり、光沢を出したい場合に使用します。
- バリ取り・表面加工などに使用します。(樹脂・木材)
- めっき仕上げに光沢を出したい場合に使用します。
- バフサイズ(外径×厚み×穴径)(mm)を確認してください。
ベルトグラインダー
エンドレスベルト…エンドレスベルトは、ハンドル操作により取替ができます。
駆動プーリー…モーター軸に取り付けた駆動プーリーを使って、エンドレスベルトを回転させます。
特長
- エンドレスペーパーの特性を活かした研削・研磨性に優れ、かつ高い安全性があります。
- ベルトサイズ(幅×長さ)(mm)を確認してください。
- ベルト速度(m/min)を確認してください。
ここポイント! |
---|
・モーター容量(W)を確認してください。 ・モーター回転数(rpm)を確認してください。 ・電源(100Vまたは200V)を確認してください。 ・砥石サイズ(外径×厚さ×穴径)(mm)を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考