カッタのラック寸法及び公差

プーリの歯形形状は、インボリュート歯形とする。インボリュート歯形は歯溝を創成するカッタによって規定し、カッタのラック形状を投影器、形状測定器などを用いて測定し、下表の値を満足しなければならない。
単位:mm
| 種類 | プーリ 歯数 |
Pb | A(°) ±0.12 |
ht +0.05 0 |
bg +0.05 0 |
r1 ±0.03 |
r2 ±0.03 |
2a (1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 基準寸法 | 基準寸法 | 基準寸法 | 基準寸法 | (参考) | ||
| MXL | 10以上 23以下 |
2.032 | ±0.008 | 28 | 0.64 | 0.61 | 0.30 | 0.23 | 0.508 |
| 24以上 | 20 | 0.67 | |||||||
| XXL | 10以上 | 3.175 | ±0.008 | 25 | 0.84 | 0.96 | 0.30 | 0.28 | 0.508 |
| XL | 10以上 | 5.080 | ±0.010 | 25 | 1.40 | 1.27 | 0.61 | 0.61 | 0.508 |
| L | 10以上 | 9.525 | ±0.012 | 20 | 2.13 | 3.10 | 0.86 | 0.53 | 0.762 |
| H | 14以上 19以下 |
12.700 | ±0.016 | 20 | 2.59 | 4.24 | 1.47 | 1.04 | 1.372 |
| 20以上 | 1.42 | ||||||||
| XH | 18以上 | 22.225 | ±0.020 | 20 | 6.88 | 7.59 | 2.01 | 1.93 | 2.794 |
| XXH | 18以上 | 31.750 | ±0.025 | 20 | 10.29 | 11.61 | 2.69 | 2.82 | 3.048 |
注釈
- (1)
- aは、カッタのラック形状に対応するベルトのピッチ線(ベルトの心線の中心線をいう)に相当する位置を示す寸法である。
隣接ピッチ誤差および累積ピッチ誤差の公差
単位:mm
| プーリの歯先円直径 d0 | 公差 | |
|---|---|---|
| 隣接ピッチ誤差 | 累積ピッチ誤差 | |
| 5.96以上 25.40以下 | 0.03 | 0.05 |
| 25.40を超え 50.80以下 | 0.03 | 0.08 |
| 50.80を超え 101.60以下 | 0.03 | 0.10 |
| 101.60を超え 177.80以下 | 0.05 | 0.13 |
| 177.80を超え 304.80以下 | 0.05 | 0.15 |
| 304.80を超え 508.00以下 | 0.08 | 0.18 |
| 508.00を超え 762.00以下 | 0.08 | 0.20 |
| 762.00を超え 967.16以下 | 0.08 | 0.23 |
プーリ歯先円直径の許容差
単位:mm
| プーリの歯先円直径 d0 | 許容差 |
|---|---|
| 5.96以上 25.40以下 | +0.05 0 |
| 25.40を超え 50.80以下 | +0.08 0 |
| 50.80を超え 101.60以下 | +0.10 0 |
| 101.60を超え 177.80以下 | +0.13 0 |
| 177.80を超え 304.80以下 | +0.15 0 |
| 304.80を超え 508.00以下 | +0.18 0 |
| 508.00を超え 762.00以下 | +0.20 0 |
| 762.00を超え 967.16以下 | +0.23 0 |
側面の振れの公差
単位:mm
| プーリの歯先円直径 d0 | 側面の振れの公差 |
|---|---|
| 5.96以上 25.40以下 | 0.05 |
| 25.40を超え 50.80以下 | 0.08 |
| 50.80を超え 101.60以下 | 0.10 |
| 101.60を超え 254.00以下 | 歯先円直径 d0x0.001 |
| 254.00を超え 967.16以下 | 0.25+[(歯先円直径 d0 -254.00)x0.0005] |
歯先円周の円周振れの公差
単位:mm
| プーリの歯先円直径 d0 | 歯先円周の円周振れの公差(F.L.M) (1) |
|---|---|
| 5.96以上 25.40以下 | 0.05 |
| 25.40を超え 50.80以下 | 0.07 |
| 50.80を超え 101.60以下 | 0.10 |
| 101.60を超え 203.20以下 | 0.13 |
| 203.20を超え 967.16以下 | 0.13+[(歯先円直径 d0 -203.20)x0.0005] |
注釈
- (1)
- F.L.Mとは、Full Indicator Movementの略で、振れの測定におけるダイヤルゲージの読みの最大値と最小値の差をいう。
歯幅方向の外径差の公差
単位:mm
| プーリの呼び幅 | 公差 | |
|---|---|---|
| MXL・XXL | XL・L・H・XH・XXH | |
| 3.2以上 6.4以下 | 025以上 050以下 | 0.02 |
| ー | 075以上 150以下 | 0.04 |
| ー | 200・300 | 0.08 |
| ー | 400・500 | 0.12 |
歯と軸穴中心線との平行度公差
単位:mm
| プーリの呼び幅 | 平行度公差 | |
|---|---|---|
| MXL・XXL | XL・L・H・XH・XXH | |
| 3.2以上 6.4以下 | 025以上 150以下 | 0.03 |
| ー | 200・300 | 0.04 |
| ー | 400・500 | 0.05 |