アメリカ合衆国(United States of America)では、日本やヨーロッパと異なる長さや圧力の単位を使用しています。日本では、SI単位系が主要に使用されていますが、アメリカではインチ系(長さ)、ポンド系(質量)が現在でも使用されています。これらの単位の互換について解説します。
長さ
- 1m
- =39.37inch
- 1inch
- =25.4mm
- 1ft
- =12inch=305mm
- 1yd
- =3ft=36inch=0.914m
- inch
- :インチ
- ft
- :フィート
- yd
- :ヤード
質量
- 1kg
- =2.205lb
- 1lb
- =0.454kg
- lb
- :ポンド
圧力
- 1kgf/cm2
- =14.223 lb/inch2=14.223 psi
- lb/inch2
- =psi(Pressure Per Square inches の略)
温度
- 1°C
- =5/9(F-32)
- 1°F
- =9/5C+32
- °C
- =セルシウス度
- °F
- =ファーレンハイト度
- 0°C
- =32°F
- 20°C
- =68°F
- 30°C
- =86°F
- 100°C
- =212°F

