(3)固形物

 金属製品の表面には、次のような汚れが存在しています。すなわち、加工による金属表面の化学変化による生成物、単純に付着したゴミや埃、防錆油や潤滑油などとの油膜に付着したゴミや埃など、有機・無機性の固形物の汚れが付着しています。

(1) 成形、熱処理などによる酸化皮膜・硫化物皮膜
(2) 貯蔵、保管による酸化物・炭酸塩・硫化物皮膜
(3) 空気中を飛散するゴミ・塵芥の油性膜への付着
(4) 長期保存による潤滑油などの高粘度の油性膜
(5) 素手での取り扱いによる指紋や汗のあと、シミなど

(4)油と固形汚れの混合

 表面処理を施す前に、機械的研磨による製品表面の表面調整が行われる場合があります。これは、金属表面をバフ研磨やサンドブラストなどで、つや消し、梨地、ヘアライン、鏡面光沢など、製品に美的商品価値を与える装飾法の一つです。
 バフ研磨について触れておきます。バフ研磨は、一般に次のように行われます。

■エメリーバフ研磨

 (布を何枚も密に重ね縫いして円形にしたバフの円周方向に、エメリー砥粒を膠で接着したバフで、よく用いられる砥粒は、粗いものが#120、#220、などから、細かいものは#320、#400など、番号の若い順(粗いものから細かいものへ)に研磨して、製品表面を滑らかにします。このとき、摩擦を減らして金属の焼けを防ぐため、油性の研磨剤を併用します。これをコンパウンドともいいます。)

■バフ琢磨

 (エメリーバフ研磨の終了したものに対して、鏡面研磨か、つや消し研磨を行います。このとき使用するバフは、布を何枚も重ねて粗く綴じ、円形にしたもので、布バフといいますが、その円周面に油性研磨剤を使って琢磨します。)

 このようにバフ研磨と一口にいっても、エメリーバフ研磨で終了するものもありますが、光沢面に琢磨するものもあります。

(1) バフ研磨などのコンパウンド・・・金属微粒子とコンパウンド油脂の混合物
(2) 炭素と炭素質の汚れ・・・分解した油のワニス状皮膜
(3) マークや仕切り材による汚れ・・・印刷インクや合成樹脂による転写やシミ

 このように金属表面に付着している汚れを分類すると、潤滑剤など油系のものと、加工や熱処理による酸化皮膜など金属系の汚れに大別できます。前者には「脱脂処理」が、後者には「酸洗い処理」が行われ、除去されます。