夜間の安全運転に欠かせない路面標識用として、ガラスの微小球を厚膜塗膜に含有させた、光反射塗料が用いられています。これは再帰反射という現象を利用したものですが、平面の方向に関係なく、平面に投射された光が、その平面によって反射されて、光源の方向に再び投射される現象をいいます。

 道路標示には、次のようなものがあります。

1. 路面表示:車道センターライン、外側線、横断歩道、停止線、図示など
2. 垂直面表示:高欄、鉄道橋の橋脚、電柱、ガードレール、カーブのコンクリート壁など
3. 縁石表示:駐車禁止、停車禁止など

 これらの道路標識塗料には、速乾性、耐候性、耐汚染性、夜間視認性などの機能が要求されます。道路標識塗料は、表1に示すように炭酸カルシウムなどの体質剤、二酸化チタン(白)などの顔料、ガラスビーズなどの反射剤、樹脂などの結合剤、大豆油などの可塑性付与剤、シリカ・ワックスなどの沈降防止剤、白色性向上剤、粘着性防止剤などにより構成されています。
 また、塗装時の形態から、常温型、加熱型、溶着型などがあり、膜厚は、常温型で0.12~0.2mm、加熱型で0.25mm、溶着型で1.5mm程度であります。

【表1】道路標識塗料の配合例

配合材料目的材料の一例配合比率(%)
体質剤顔料効果、機械的強度付与、耐摩耗性付与1~600μm粒度の炭酸カルシウム60前後
顔料白色:白色度、拡散反射性、耐候性向上TiO2など5~8
反射剤拡散反射性向上、視認性向上ガラスビーズ2~4
結合剤フィラー、骨材、顔料のビヒクル強度、接着力付与、耐候性、耐熱性、色への影響大C5樹脂、マレイン化ロジンなど13~18
可塑剤柔軟性、耐寒性、接着性、流動性などの付与アルキド樹脂、大豆油、ナフテンなど1~4
その他沈降防止剤、白色性向上、粘着性防止などシリカ、WAXなど0~4

 光反射塗料は、固着力、耐候性、有効寿命、施工中のタイヤなどによる持ち逃げ、施工速度、塗料膜厚、乾燥時間、白さ、夜間反射、磨耗性、チエン車・除雪車によるはがれ、トータルコストなどで評価されます。
 しかし、従来の方法では降雨時に、塗面上のガラスビーズの上に雨水がたまり、冠水してしまうと、光が乱反射して再帰反射が得られなくなりますので、高屈折率ガラスビーズや大球ガラスビーズの採用などが検討されています。