「円筒型キャビティ」についての側壁厚さの計算方法を解説します。
キャビティ側壁の強度計算の最終シリーズとして、円筒型のキャビティについての 強度計算を説明します。
今回取り上げる例題は、「円筒型キャビティ」についての側壁厚さの計算例です。

例題のキャビティ形状を【図1】に示します。
【図1】におけるキャビティの外形半径R(キャビティ側壁の厚さ)は、下式で求めることができます。

ここで、
- p
- :キャビティ内圧力(kgf/cm2)
- R
- :キャビティ外形半径寸法(mm)
- r
- :キャビティ内形半径寸法(mm)
- σt
- :キャビティの接戦方向許容応力(kgf/cm2)
σtは、キャビティ材質により定まる物性値で、【表1】にデータを示します。
【表1】キャビティの接戦方向許容応力
| キャビティ材質 | 接戦方向許容応力 σt(kgf/cm2) |
| 鋳鉄 | 500~750 |
| 軟鋼 | 900~1500 |
| 硬鋼 | 1200~1800 |
| プリハードン鋼 | 1200~1800 |
| SKS3 | 1400~1800 |
| SKD11 | 1500~1800 |