両面パレット
荷物の保管、構内作業、輸送時に使用する荷役台です。
デッキ面がメッシュタイプ
デッキ面がベタ目タイプ
特長
- 表裏どちらの面を使用しても、強度・形状は同じで、積荷を介して段積みが可能です。
片面パレット
特長
- 表面と裏面が別形状になっています。ハンドパレットトラックでの使用が可能です。
スキッドパレット
特長
- ワンウェイ出荷に適しています。フォークの差し込みが簡単で作業がスムーズに行えます。
フォーク差込口の種類
フォーク差込口は4方向差しと、2方向差しの2つのタイプがあります。
ここポイント! | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・積載物のサイズ(mm)と重量(kg)、積載方法を確認してください。冷凍庫で使用できるパレットもあります。 ・パレットのサイズ(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。 ・パレットの材質を確認してください。(鉄・アルミ・木・樹脂・紙など) ・パレットのタイプ(種類)と色を確認してください。 作業性
○:使用可能 △:諸条件により対応可能 ×:使用不可 |
パレット回転台
パレットの下に敷くだけで重量物の回転が一人で行えるパレット回転機です。
特長
- 荷物のパレットへの積み込み、荷降し作業にパレットを回転させて、作業の能率をあげることができます。
- 動力を一切使用しませんので、電源の取れない場所でも使用できます。
- 床に置くだけで使用することができます。使用しない時は壁にたてかけて保管できますので、作業場所を占有しません。
人がまわる?物がまわる?
作業場が狭くて、一方向からしか荷役ができないような場合、回転台をパレットの下に置いておくだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転することができるので作業が楽になります。
ここポイント! |
---|
(直径は600mm、800mm、1000mm、1200mm、1350mm、1600mmなど) ・耐荷重(kg)を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考