運搬台車
- トレーラー 重量物の構内搬送にて使用します。 特長 構内(屋内および屋外)で金型などの重量物の搬送に使用したり、半製品などの部品搬送を目的に使用されております。 フォークリフトでの搬送時に落下などによる破損や事故が発生しているため、特に安全に対して厳しい会社では、構内の長距離搬送はトレーラーでの搬送方法に置き換わっております。 旋回方法の種類 ナックル式:自動車と同じ旋回方
- 一輪車 リヤカー 一輪車 狭い場所へ入れる人力運搬用台車です。 バランスが良く幅広く使えます。 空気入車輪 クッション性があるため段差の乗り越えに適しています。 ノーパンク車輪(ソリッド車輪) 硬質ゴムのため弾力性には欠けますが耐久性がありメンテナンス不要です。
- 二輪運搬車 ボンベ台車 二輪運搬車 自由、手軽に荷物の運搬ができ、狭い所でも操作できる運搬車です。 ビール瓶ケースやダンボールなどが楽々運べます。 片手用 両手用
- はかり付運搬車 電動式運搬台車 階段昇降機 はかり付運搬車 1台で運搬と計量ができる手押し車です。
- コンテナ台車 コンテナボックスを保管・運搬するための台車です。 特長 コンテナボックスをそのまま積み重ねるより整理・整頓ができ、移動も楽に行えます。 用途 工場や倉庫、物流センター、店舗などでコンテナボックスを使用する際の保管、運搬に使用します。 お使いのコンテナに合わせて自由にサイズ調整できます。 伸縮タイプもあります。