刈払機
伸びた草を刈るための機械です。
特長
- 背負式と肩掛式の2タイプがあります。
- 背負式刈払機
・山林の傾斜地や下刈りに。
・長時間の作業に。 - 肩掛式刈払機
・体からすぐ離せ、エンジン停止、再始動が簡単です。
・持ち運びが容易です。
用途
刈刃は用途別に適した種類があります。
刈刃 | 金属刃(草刈・下刈用ブレード) | チップソー | ナイロン カッター |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 4枚刃草刈用 | 8枚刃草刈用 | 30枚刃草刈・ 笹刈用 |
80枚刃下刈用 | ||
荒れ地の整理・山林の下刈 (直径6センチ以下の雑木) |
× | × | × | ◎ | ○ | × |
直径2センチ以下の立木・ すすきなど |
× | × | ◎ | ○ | ◎ | × |
田んぼの畦草・雑草 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
農業用と林業用のちがい
・農業用
排気量25cc未満
草刈り、竹、灌木など軽さを重視した樹脂製
・林業用
排気量25cc以上
強度、耐久性重視のアルミ製
メンテナンス方法
・長期間使用しない時は燃料を全部抜き取ってください。
・金属部を防錆するため外部を油のしみた布でよく拭き、湿気、ホコリの少ない場所に保管してください。
ここポイント! |
---|
・背負式か肩掛式かを確認してください。 ・刃の種類・大きさを確認してください。 ・エンジン式の場合排気量(cc)・エンジンを確認してください。(充電式、電気式もあります。) |
粉砕機
剪定作業後の枝を粉々にする機械です。
特長
- 剪定後の処理に困る枝や、根などを簡単に砕きます。
- 剪定した大量の枝・根が1/5程の容量に減少、ゴミ袋に入れて、捨てることもできます。
- 燃やすことなく、環境にも配慮できます。
- 粉砕した枝・根は、用土と混ぜ合わせ1ヵ月ほど寝かせると庭や畑に蒔く肥料にもなります。
刃の形状の違い
・各刃の形状が違い、粉砕方法も違います。
・粉砕能力は生木の状態によって異なります。
豆知識 剪定作業とは… |
---|
樹木の生育や結実を調整したり、樹形を整えたりするため、枝の一部を切り取ることです。 |
ここポイント! |
---|
・粉砕する枝の量、太さなどによって電気式かエンジン式かを選んでください。 ・刃の形状を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考