カタログケース
書類などを整理整頓していただく収納ケースです。
特長
- ケースは引出し式で、ホコリが入りにくい構造です。
- 主にA4・B4サイズのカタログ・パンフレットなどを整理整頓できます。
- 仕切板を利用して引出しを分割することができます。
用紙サイズ
A判 | B判 |
---|---|
A0判 841mm×1189mm | B0判 1030mm×1456mm |
A1判 594mm×841mm | B1判 728mm×1030mm |
A2判 420mm×594mm | B2判 515mm×728mm |
A3判 297mm×420mm | B3判 364mm×515mm |
A4判 210mm×297mm | B4判 257mm×364mm |
A5判 148mm×210mm | B5判 182mm×257mm |
A6判 105mm×148mm | B6判 128mm×182mm |
レターケース
特長
- ケースは引出し式で、ホコリが入りにくい構造です。
- 主にA4・B4サイズの用紙を整理整頓できます。
マップケース
特長
- ケースは引出し式で、ホコリが入りにくい構造です。
- A3・A2サイズなどの図面や用紙などを折り曲げることなく保管できます。
ここポイント! |
---|
・中に入れる書類などのサイズ、数量を確認してください。 ・本体の外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。 ・引出しの材質(樹脂またはスチール)を確認してください。 ・レンズの倍率を確認してください。 ・樹脂製引出し…透明なので中身が見えます。 ・スチール製引出し…樹脂製に比べて頑丈で長く使用できます。 ・引出しの深さは浅型・深型がありますので確認してください。 |
ココミテvol.2より参考