ダイヤモンドホイール
コンクリートなどを切断・溝入れする刃物です。
特長
- 外構工事でブロックを切断したり、道路工事でU字溝を切断できます。
- レジノイド砥石やチップソーでは切断できないコンクリートや石材を切ることができます。
セグメントタイプ
チップの間に間隔があり(スリット)、切り粉排出がスムーズで切れ味が良いです。
ウェーブタイプ
・セグメント、リムの長所を合体し、切れ味、切断面ともに良好です。
・側面溝で切り粉を排出します。
・エンドレス形状(外周部にスリットがない形状)で振動が少ないです。
リムタイプ
・外周部にスリットがなく、振動が少なく、切断精度が良いです。
・コンティニュアスタイプとも呼びます。
取付工具例
乾式
湿式(水をかけながら使うタイプ)
・路面切断用カッター(エンジン駆動)
・結合剤:砥粒を保持するボンドに相当。
・気孔:切りくずを取り除くためのすき間に相当。
■取付工具と外径の目安
用途 | 外径 | 取付工具 |
---|---|---|
コンクリート用 | 105~200mm | 電動カッター |
230~355mm | エンジンカッター・電動カッター | |
タイル用・瓦用 | 105mm | 電動カッター |
窯業サイディング用 | 80~180mm | 電動集じん丸のこカッター |
路面切断用 | 10~18インチ | 道路用カッター |
研削用カップ | 100~125mm | 電動工具 |
ここポイント! |
---|
・取り付け電動工具などを確認してください。 ・ホイールの外径(mm)と穴径(mm)を確認してください。 ・適応被削材(コンクリート・ブロック・レンガ・石材など)を確認してください。 ※鉄系材料は使えません。 |
ココミテvol.2より参考