パレットラック

荷姿に合わせられる組立式のパレット保管専用ラックです。

パレットラック

サポート補助安全パーツ

サポート補助安全パーツ

用途

入出荷の頻度が比較的低く、高い収納効率を求める場合は、電動式パレットラックが適しています。

パレットラックの選定方法(例)

①保管物の確認
・パレットが1100×1100mm、質量500kg、荷高900mm、パレットを6枚収納する場合。
保管物の荷姿の寸法と質量をお確かめ下さい。

①保管物の確認

②ラック寸法の確認
・パレット寸法は、有効間口が1100mmなので、クリアランスを含め、間口有効寸法W2500mmを選定します。
1段にパレットが2枚並ぶ様に選定してください。

②ラック寸法の確認

③ラック寸法の確定(奥行)
・奥行の寸法はパレットの奥行が1100mmなので奥行1000mmまたは奥行1100mmを選定します。
・段数は収納枚数が6枚なので2段を選定します。

③ラック寸法の確定(奥行)

④全高の確認
・間口寸法と積載荷重でビームを選定します。
建物有効高さ内かをお確かめください。

④全高の確認

⑤通路幅および揚程の確認
・お手持ちのフォークリフトのタイプに合わせ、通路幅および揚程を確認してください。

通路幅の目安

⑤通路幅および揚程の確認

ここポイント!

点線部 前後に50mm出るか、同じ寸法に

・1段あたりの耐荷重(kg)と1台あたりの総荷重(kg)を確認してください。
・間口(mm)を確認してください。
・奥行(mm)を確認してください。
 ラックの奥行寸法はパレットと同じ寸法か、もしくはパレットが前後に50mm出るサイズを選んでください。
・保管物を含めたラック全高(建物有効高さ内かどうか)を確認してください。

ココミテvol.2より参考