六角棒レンチ
六角穴付ボルト・止めねじの締め付け、取り外しに使います。

標準タイプ

六角棒レンチの種類
ロングタイプ

首下ショートタイプ

ドライバータイプ

T型ハンドルタイプ

六角棒レンチセット

リング式六角棒レンチセット

ナイフ式六角棒レンチセット

六角棒レンチ ボールポイントタイプ
六角穴付ボルト・止めねじの締め付け、取り外しに使います。
ボルトの落下防止用で先端にリングが付いているものや、鋼球を埋めこんでいるものがあります。

特長
- 障害物がある所など、まっすぐ使用できない所で、傾き角度を25°~30°までの傾斜で締めることができます。

【注意事項】
ボルトのねじ径と二面幅寸法を混同してサイズの選定をしないよう注意してください。
ボールポイントタイプは標準のものに比べて強度が落ちるため正しい使用方法で使用してください。
ここポイント!
- 六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの二面幅寸法(mm)を確認してください。

- 用途に合わせて六角棒レンチの材質、硬度、タイプを選んでください。
(ステンレス・特殊合金鋼などもあります。)
ココミテvol.2より参考