給水用・給湯用防食シール剤
金属配管の接合部のすき間をふさぎ、流体の漏れを防止します。

特長
- 給水(飲料水)、給湯(お風呂や湯わかし)が流れる鉄パイプのねじ込み接合部全面に塗布して接合し、漏れを防止します。
- 金属ねじのすき間に充てんされたシール剤が耐振動性、耐薬品性に優れた高分子のプラスチック結合となりシールします。

用途
スプリンクラー配管、冷温水配管、エア配管、油圧配管、ステンレス配管など

蒸気用シール剤

特長
- 蒸気(200℃まで)の漏れを防止します。
- 蒸気配管やボイラの接合部のシールに最適です。
- 鉄管ねじ用とステンレスねじ用がありますので確認してください。
ガス配管用シール剤

特長
- 流れるガスにより仕様が分かれます。
・都市ガス配管用
・プロパンガス(LPガス)配管用
・工場内などの燃料ガス用
| ここポイント! |
|---|
| ・何用(用途)の配管を接合するのか、温度や配管の材質を確認してください。 ・容量(g)、色を確認してください。 ・給水、給湯用には日本水道協会規格品(JWWAK-142・146)を選んでください。 ・ガス配管用はガスの種類を確認してください。 |
ココミテvol.2より参考