異形線コイルスプリング密着長一覧
最大たわみ量を超えてのご使用は早期折損の恐れがあります。
掲載の密着長は参考値です。ロットによりばらつきがあります。
掲載の密着長は予告なく変更する場合があります。
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | 30 | 37 | 42 | |||
| SWY (L×70%) |
20 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 25 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||||||
| 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 35 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||
| 40 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 45 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |||
| 50 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 55 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |||
| 60 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 65 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | |||
| 70 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| 75 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |||
| 80 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 90 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||
| 100 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 110 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | |||
| 120 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
| 125 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | |||||
| 130 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |||||
| 140 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |||||
| 150 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||
| 160 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |||||||
| 170 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |||||||
| 175 | 43.8 | 43.8 | ||||||||
| 180 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |||||||
| 190 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | |||||||
| 200 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 225 | 56.3 | 56.3 | ||||||||
| 250 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | |||||||
| 275 | 68.8 | 68.8 | ||||||||
| 300 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 12.5 | 14.5 | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | 43 | |||
| SWU (L×65%) |
15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 20 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 30 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||||
| 35 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
| 40 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
| 45 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||
| 50 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 55 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||
| 60 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| 65 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||
| 70 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | ||
| 75 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||
| 80 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | ||
| 90 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |||
| 100 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
| 110 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | ||||
| 120 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | ||||
| 125 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||||
| 130 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | ||||||
| 140 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | ||||||
| 150 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | ||||
| 160 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | ||||||||
| 170 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | ||||||||
| 175 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | |||||||
| 180 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ||||||||
| 190 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||||||||
| 200 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 225 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | ||||||||
| 250 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |||||||
| 275 | 82.5 | 82.5 | |||||||||
| 300 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | ||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 12.5 | 14.5 | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | 43 | 46 | 50 | |||
| SWR (L×55%) |
15 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
| 20 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
| 25 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
| 30 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 35 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||
| 40 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 45 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 50 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 55 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |||||
| 60 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | ||
| 65 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |||||
| 70 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | ||
| 75 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||||
| 80 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | ||
| 90 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |||
| 100 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |||
| 110 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | ||||||
| 120 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | ||||||
| 125 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
| 130 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | ||||||
| 140 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||||||
| 150 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||||
| 160 | 67.0 | 64.0 | 64.0 | ||||||||||
| 170 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | ||||||||||
| 175 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 180 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | ||||||||||
| 190 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | ||||||||||
| 200 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||||||
| 225 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |||||||||
| 250 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||
| 275 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | ||||||||||
| 300 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||
| 350 | 140.0 | ||||||||||||
| 400 | 160.0 | ||||||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 12.5 | 14.5 | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44.5 | 46 | 52 | |||
| SWS (L×45%) |
20 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
| 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 30 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||||
| 35 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||
| 40 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||||
| 45 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||||
| 50 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||
| 55 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | |||||
| 60 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||
| 65 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |||||
| 70 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ||
| 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||||
| 80 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| 90 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | ||||
| 100 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
| 110 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||||||
| 120 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | ||||||
| 125 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | ||||||
| 130 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | ||||||
| 140 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | ||||||
| 150 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | ||||
| 160 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||||||||||
| 170 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | ||||||||||
| 175 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | |||||||
| 180 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | ||||||||||
| 190 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ||||||||||
| 200 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 225 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | |||||||||
| 250 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | |||||||
| 275 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | ||||||||||
| 300 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | ||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | |||
| SWN (L×35%) |
20 | 12.5 | ||||||
| 25 | 16.0 | 16.0 | ||||||
| 30 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||||
| 35 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | ||||
| 40 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 45 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | ||
| 50 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | ||
| 55 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | ||
| 60 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | ||
| 65 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| 70 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | ||
| 75 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | ||
| 80 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
| 90 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
| 100 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | ||
| 110 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | ||||
| 120 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | ||||
| 125 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | ||
| 130 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | ||||
| 140 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | ||||
| 150 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | ||
| 160 | 97.0 | 97.0 | ||||||
| 170 | 102.0 | 102.0 | ||||||
| 175 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | ||||
| 180 | 112.0 | 112.0 | ||||||
| 190 | 117.0 | 117.0 | ||||||
| 200 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | ||||
| 225 | 137.0 | |||||||
| 250 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | |||||
| 300 | 182.0 | 182.0 | ||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | |||
| SWC (L×60%) |
15 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||
| 20 | 8.0 | 6.6 | 7.5 | 7.0 | ||||||||||
| 25 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | ||
| 30 | 11.0 | 9.3 | 10.5 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | ||
| 35 | 13.0 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | ||
| 40 | 15.0 | 11.8 | 13.4 | 14.0 | 15.0 | 13.9 | 12.7 | 14.0 | 14.0 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | ||
| 45 | 13.1 | 14.8 | 15.0 | 16.7 | 15.3 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.6 | 17.0 | 16.5 | |||
| 50 | 14.4 | 16.2 | 16.0 | 18.0 | 16.7 | 15.5 | 16.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | |||
| 55 | 15.7 | 17.7 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | |||
| 60 | 16.7 | 19.1 | 18.0 | 21.5 | 19.4 | 18.0 | 19.2 | 22.0 | 21.3 | 22.0 | 20.8 | |||
| 65 | 18.3 | 20.6 | 20.0 | 23.0 | 20.8 | 19.0 | 20.5 | 24.0 | 22.5 | 23.5 | 22.0 | |||
| 70 | 19.5 | 22.0 | 21.0 | 24.6 | 22.2 | 20.5 | 21.7 | 26.0 | 24.0 | 25.0 | 23.3 | |||
| 75 | 21.0 | 23.4 | 22.0 | 26.2 | 23.6 | 22.0 | 23.0 | 27.0 | 25.3 | 26.5 | 24.5 | |||
| 80 | 22.2 | 24.9 | 24.0 | 28.0 | 25.0 | 23.0 | 24.2 | 29.0 | 26.7 | 28.0 | 25.8 | |||
| 90 | 27.8 | 27.0 | 31.0 | 27.8 | 25.5 | 27.0 | 32.0 | 29.5 | 30.5 | 28.3 | ||||
| 100 | 34.0 | 30.5 | 29.0 | 30.0 | 35.0 | 32.2 | 33.5 | 30.8 | ||||||
| 125 | 37.5 | 35.0 | 37.0 | 42.0 | 39.0 | 40.5 | 37.0 | |||||||
| 150 | 44.0 | 50.0 | 45.8 | 48.0 | 43.5 | |||||||||
| 175 | 52.6 | 55.0 | 50.0 | |||||||||||
| 200 | 59.5 | 62.0 | 57.0 | |||||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
| SWF (L×50%) |
10 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 15 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||||||
| 20 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 25 | 11.9 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||
| 30 | 14.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
| 35 | 16.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||
| 40 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| 45 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | |||
| 50 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||
| 55 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | |||
| 60 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |||
| 65 | 30.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | |||
| 70 | 33.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||
| 75 | 35.6 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | |||
| 80 | 37.9 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |||
| 90 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | ||||
| 100 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | ||||||
| 125 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | |||||||
| 150 | 67.5 | 67.5 | |||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||
| 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
| SWF (L×50%) |
25 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |||||||
| 30 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||||
| 35 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||||||||
| 40 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.3 | ||||||
| 45 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 21.0 | ||||||
| 50 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.1 | 23.0 | |||||
| 55 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 26.8 | |||||
| 60 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.8 | 27.9 | 28.1 | ||||
| 65 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 28.3 | 30.3 | |||||
| 70 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 29.7 | 31.4 | 32.2 | 33.3 | |||
| 75 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 31.7 | 34.1 | |||||
| 80 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 34.0 | 35.6 | 36.1 | 38.9 | |||
| 90 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 37.9 | 39.6 | 42.5 | 42.1 | |||
| 100 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 41.5 | 43.5 | 47.1 | 45.6 | |||
| 125 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 50.1 | 53.0 | 56.9 | 54.8 | |||
| 150 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 59.9 | 61.7 | 66.0 | 62.8 | |||
| 175 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 69.1 | 70.6 | 74.2 | 73.5 | |||
| 200 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 79.3 | 81.1 | 86.9 | 89.8 | |||
| 225 | 89.0 | 88.5 | 95.4 | ||||||||
| 250 | 98.3 | 98.7 | 105.6 | 101.3 | |||||||
| 275 | 108.3 | 108.8 | 115.6 | ||||||||
| 300 | 118.6 | 117.0 | 129.5 | 120.3 | |||||||
| 350 | 135.9 | 143.4 | 139.1 | ||||||||
| 400 | 161.2 | 189.9 | |||||||||
| 450 | 181.2 | 213.6 | |||||||||
| 500 | 202.7 | 236.8 | |||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
| SWL (L×40%) |
10 | 5.4 | 5.4 | ||||||||
| 15 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |||||||
| 20 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |||
| 25 | 14.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
| 30 | 17.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | ||
| 35 | 20.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | ||
| 40 | 23.0 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | ||
| 45 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | |||
| 50 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |||
| 55 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |||
| 60 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | |||
| 65 | 37.3 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | |||
| 70 | 40.2 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | |||
| 75 | 43.1 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | |||
| 80 | 45.9 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | |||
| 90 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | ||||
| 100 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ||||||
| 125 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |||||||
| 150 | 81.0 | 81.0 | |||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||
| 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
| SWL (L×40%) |
25 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||||||
| 30 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | ||||||||
| 35 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | ||||||||
| 40 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.4 | ||||||
| 45 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 25.1 | ||||||
| 50 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.3 | 28.4 | |||||
| 55 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.0 | 32.3 | |||||
| 60 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.9 | 34.2 | 34.5 | ||||
| 65 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 37.3 | |||||
| 70 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.4 | 38.9 | 39.0 | 39.0 | |||
| 75 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 38.5 | 41.4 | |||||
| 80 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 41.4 | 44.8 | 44.0 | 45.2 | |||
| 90 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 46.6 | 50.4 | 50.9 | 49.7 | |||
| 100 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 51.4 | 55.6 | 56.7 | 55.1 | |||
| 125 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 62.2 | 66.6 | 67.0 | 68.4 | |||
| 150 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 73.4 | 79.0 | 78.5 | 79.4 | |||
| 175 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 85.7 | 91.2 | 91.8 | 92.6 | |||
| 200 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 97.5 | 103.0 | 104.0 | 103.6 | |||
| 225 | 110.7 | 116.3 | 113.9 | ||||||||
| 250 | 121.3 | 127.8 | 129.1 | 130.4 | |||||||
| 275 | 136.6 | 140.4 | 138.2 | ||||||||
| 300 | 148.8 | 152.0 | 153.5 | 155.6 | |||||||
| 350 | 171.0 | 178.8 | 181.2 | ||||||||
| 400 | 199.6 | 196.5 | |||||||||
| 450 | 223.9 | 232.9 | |||||||||
| 500 | 252.5 | 259.2 | |||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
| SWM (L×32%) |
10 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 15 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | |||||||
| 20 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |||
| 25 | 16.4 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | ||
| 30 | 19.6 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | ||
| 35 | 22.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | ||
| 40 | 26.2 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 45 | 29.4 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | ||
| 50 | 32.7 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | ||
| 55 | 36.0 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | ||
| 60 | 39.2 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | ||
| 65 | 42.5 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | |||
| 70 | 45.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | |||
| 75 | 49.1 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |||
| 80 | 52.3 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | |||
| 90 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | ||||
| 100 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | ||||||
| 125 | 78.3 | 78.3 | |||||||||
| 150 | 93.9 | 93.9 | |||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||
| 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
| SWM (L×32%) |
25 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |||||||
| 30 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | ||||||||
| 35 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | ||||||||
| 40 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.7 | ||||||
| 45 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.8 | ||||||
| 50 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.6 | 32.5 | |||||
| 55 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 35.7 | 35.1 | |||||
| 60 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 38.3 | 38.1 | 38.2 | ||||
| 65 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 41.5 | 41.5 | |||||
| 70 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 44.9 | 44.5 | 44.7 | 44.3 | |||
| 75 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.3 | 47.0 | |||||
| 80 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 49.7 | 50.2 | 51.9 | 50.5 | |||
| 90 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 55.4 | 56.0 | 58.6 | 56.3 | |||
| 100 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 60.5 | 63.2 | 63.1 | 61.8 | |||
| 125 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 76.1 | 75.0 | 76.6 | 74.4 | |||
| 150 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 89.6 | 90.4 | 89.0 | 88.8 | |||
| 175 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 103.9 | 104.7 | 102.7 | 102.5 | |||
| 200 | 125.2 | 125.5 | 117.9 | 123.4 | 118.3 | 117.7 | |||||
| 225 | 132.3 | 137.1 | 133.0 | ||||||||
| 250 | 146.7 | 152.2 | 145.4 | 144.2 | |||||||
| 275 | 159.8 | 167.6 | 157.8 | ||||||||
| 300 | 175.7 | 182.0 | 173.5 | 170.1 | |||||||
| 350 | 213.8 | 202.2 | 197.3 | ||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
| SWH (L×24%) |
10 | 7.4 | 7.4 | ||||||||
| 15 | 11.0 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | |||||||
| 20 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |||
| 25 | 18.4 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| 30 | 22.0 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | ||
| 35 | 25.7 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | ||
| 40 | 29.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | ||
| 45 | 33.0 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | ||
| 50 | 36.7 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | ||
| 55 | 40.4 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | ||
| 60 | 44.0 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | ||
| 65 | 47.7 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | |||
| 70 | 51.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | |||
| 75 | 55.1 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | |||
| 80 | 58.7 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | |||
| 90 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | ||||
| 100 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | ||||||
| 125 | 90.0 | 90.0 | |||||||||
| 150 | 108.0 | 108.0 | |||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||
| 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
| SWH (L×24%) |
25 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |||||||
| 30 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | ||||||||
| 35 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | ||||||||
| 40 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29.4 | ||||||
| 45 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | ||||||
| 50 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.6 | 36.4 | |||||
| 55 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.4 | |||||
| 60 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.6 | 43.3 | ||||
| 65 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.6 | 46.4 | |||||
| 70 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.5 | 50.6 | 50.0 | 50.0 | |||
| 75 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.1 | 54.2 | |||||
| 80 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 58.3 | 57.8 | 57.2 | 57.6 | |||
| 90 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 63.9 | 65.5 | 65.1 | 62.8 | |||
| 100 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 71.2 | 72.9 | 71.8 | 70.1 | |||
| 125 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.9 | 90.0 | 88.3 | 85.0 | |||
| 150 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 105.3 | 107.7 | 105.8 | 101.8 | |||
| 175 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 122.3 | 126.4 | 123.5 | 118.4 | |||
| 200 | 144.0 | 144.0 | 139.5 | 142.6 | 139.7 | 132.7 | |||||
| 225 | 155.9 | 159.1 | 153.4 | ||||||||
| 250 | 177.0 | 178.0 | 172.0 | 166.7 | |||||||
| 275 | 190.3 | 193.1 | 188.9 | ||||||||
| 300 | 208.1 | 213.8 | 203.4 | 193.6 | |||||||
| 350 | 249.4 | 241.4 | 226.6 | ||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
| SWB (L×20%) |
10 | 7.7 | 7.7 | ||||||||
| 15 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |||||||
| 20 | 15.5 | 15.9 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |||
| 25 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||
| 30 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | ||
| 35 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | ||
| 40 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | ||
| 45 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | ||
| 50 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | ||
| 55 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | ||
| 60 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | ||
| 65 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | |||
| 70 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | |||
| 75 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | |||
| 80 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | |||
| 90 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | ||||
| 100 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | ||||||
| 125 | 96.8 | 96.8 | |||||||||
| 150 | 116.1 | 116.1 | |||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||
| 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
| SWB (L×20%) |
25 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||
| 30 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | ||||||||
| 35 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | ||||||||
| 40 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 31.0 | 31.0 | ||||||
| 45 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.8 | 34.7 | ||||||
| 50 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.7 | 38.6 | 38.2 | |||||
| 55 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 42.6 | 42.7 | 41.8 | |||||
| 60 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 46.4 | 46.6 | 45.7 | 44.3 | ||||
| 65 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 50.3 | 49.6 | 49.5 | |||||
| 70 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 54.2 | 53.9 | 53.2 | 52.1 | 53.0 | |||
| 75 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 58.1 | 58.6 | 56.4 | |||||
| 80 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 61.9 | 60.3 | 60.2 | 60.2 | 61.1 | |||
| 90 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 69.7 | 68.0 | 68.0 | 68.3 | 67.8 | |||
| 100 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 77.4 | 74.9 | 75.0 | 75.4 | 73.1 | |||
| 125 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 96.8 | 91.8 | 94.5 | 92.2 | 91.1 | |||
| 150 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 116.1 | 110.3 | 111.4 | 114.0 | 108.1 | |||
| 175 | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 135.5 | 131.3 | 128.3 | 127.5 | 125.8 | |||
| 200 | 152.0 | 154.8 | 147.8 | 147.2 | 147.6 | 144.6 | |||||
| 225 | 165.6 | 163.7 | 164.1 | ||||||||
| 250 | 182.9 | 179.8 | 179.4 | 178.5 | |||||||
| 275 | 200.5 | 201.3 | 201.4 | ||||||||
| 300 | 216.6 | 217.8 | 214.9 | 214.9 | |||||||
| 350 | 256.8 | 252.2 | 248.2 | ||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||
| SWG (L×20%) |
15 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||
| 20 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |||||
| 25 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |||||
| 30 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | ||||
| 35 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | |||
| 40 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | |||
| 45 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | |||
| 50 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | ||
| 55 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 43.0 | ||
| 60 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 47.0 | ||
| 65 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 51.0 | ||
| 70 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 54.0 | ||
| 75 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | ||
| 80 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 61.0 | ||
| 90 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 66.0 | ||
| 100 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | ||
| 125 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 89.0 | |||||||
| 150 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 105.0 | ||||||||||
| 175 | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 133.0 | |||||||||||
| 200 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | |||||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||
| SWZ (L×13%) |
25 | 21.2 | 21.2 | ||||||||||||
| 30 | 23.6 | 25.1 | 25.1 | 25.7 | 25.7 | 25.9 | |||||||||
| 35 | 28.6 | 28.7 | 28.9 | 30.1 | 29.7 | 30.2 | 29.3 | 30.1 | |||||||
| 40 | 31.5 | 32.3 | 32.7 | 33.9 | 33.5 | 34.6 | 33.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |||||
| 45 | 35.6 | 36.8 | 36.5 | 37.8 | 37.5 | 38.3 | 37.1 | 38.6 | 38.6 | 37.9 | 38.3 | 38.0 | |||
| 50 | 39.4 | 41.2 | 40.7 | 41.2 | 41.5 | 41.8 | 40.7 | 42.6 | 42.6 | 41.9 | 41.4 | 42.4 | |||
| 55 | 42.4 | 44.8 | 44.0 | 44.6 | 45.5 | 45.3 | 44.3 | 46.7 | 46.2 | 46.1 | 45.7 | 46.5 | 46.7 | ||
| 60 | 44.5 | 48.4 | 48.2 | 49.7 | 49.8 | 49.7 | 48.2 | 50.7 | 50.2 | 49.5 | 50.7 | 50.6 | 50.5 | ||
| 65 | 53.4 | 52.1 | 54.7 | 55.0 | 54.0 | 54.7 | 55.6 | 52.5 | |||||||
| 70 | 57.8 | 57.3 | 59.4 | 58.7 | 57.1 | 58.8 | 59.1 | 55.6 | |||||||
| 75 | 60.4 | 59.6 | 63.6 | 62.4 | 62.6 | 62.6 | 63.1 | 60.6 | |||||||
| 80 | 65.0 | 63.5 | 66.7 | 64.6 | 66.2 | 66.7 | 67.7 | 65.7 | |||||||
| 90 | 72.3 | 70.4 | 75.8 | 70.7 | 69.7 | 75.2 | 75.2 | 72.7 | |||||||
| 100 | 79.6 | 77.8 | 84.3 | 79.8 | 82.1 | 82.3 | 85.9 | 80.8 | |||||||
| 125 | 104.0 | 97.0 | 98.0 | 102.5 | 99.0 | 102.0 | |||||||||
| 150 | 119.2 | 113.1 | 125.2 | 116.2 | |||||||||||
| 175 | 144.4 | 139.4 | |||||||||||||
| 200 | 151.5 | ||||||||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||
| SWV (L×13%) |
30 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | |||||||||||
| 35 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | ||||||||||
| 40 | 34.3 | 32.7 | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 34.1 | ||||||||
| 45 | 37.9 | 36.1 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 38.2 | ||||||||
| 50 | 41.9 | 39.7 | 40.9 | 41.9 | 42.0 | 41.9 | 42.9 | 42.4 | |||||||
| 55 | 46.3 | 43.3 | 44.8 | 46.0 | 46.6 | 46.5 | 47.0 | 47.0 | 47.5 | 46.2 | 46.3 | 46.2 | |||
| 60 | 50.5 | 47.5 | 49.2 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 50.5 | 51.0 | 50.3 | ||
| 65 | 54.5 | 56.1 | 55.6 | 55.0 | 56.2 | 54.5 | 55.6 | 54.5 | |||||||
| 70 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 60.1 | 59.6 | 58.6 | 58.6 | 58.7 | |||||||
| 75 | 64.1 | 63.6 | 63.6 | 64.1 | 63.6 | 63.6 | 62.7 | 62.8 | |||||||
| 80 | 68.2 | 67.7 | 68.2 | 67.1 | 67.2 | 68.7 | 68.2 | 66.7 | |||||||
| 90 | 77.3 | 77.0 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 73.7 | 73.7 | |||||||
| 100 | 86.4 | 84.8 | 85.9 | 84.8 | 86.4 | 83.7 | 83.8 | 83.8 | |||||||
| 125 | 107.6 | 107.6 | 107.1 | 104.1 | 102.0 | 102.0 | |||||||||
| 150 | 127.3 | 125.5 | 122.9 | 122.2 | |||||||||||
| 175 | 144.4 | 143.7 | |||||||||||||
| 200 | 165.6 | ||||||||||||||
|
商品タイプ
(最大タワミ量) |
自由長 L
(mm) |
外径 D(mm)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | |||
| SWX (L×10%) |
25 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||
| 30 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | ||||
| 35 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | ||||
| 40 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | 34.0 | ||
| 45 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 38.3 | 38.3 | ||
| 50 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 42.5 | 42.5 | ||
| 55 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 46.8 | 46.8 | ||
| 60 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 51.0 | 51.0 | ||
| 70 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.5 | 59.5 | ||||
| 80 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | ||||
| 90 | 76.0 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| 100 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | ||||||