ベアリングのはめあいが不適切だと、ベアリングの寿命や破損につながる。はめあいの選定には6つのポイントがあり、それを解説する。
はめあいの組み合わせの検討
ベアリングを用いた回転構造を設計するとき、その性能を発揮して使用するにはハウジングと軸のはめあいがポイントとなる。はめあいの組み合わせは、以下の図1のように4つのパターンに分類できる。
図1.はめあいの組み合わせ
図例 | 回転の区分 | 荷重の性質 | はめあい |
---|---|---|---|
|
|
内輪回転荷重 外輪静止荷重 |
内輪:しまりばめ 外輪:すきまばめ |
|
|
内輪回転荷重 外輪静止荷重 |
内輪:しまりばめ 外輪:すきまばめ |
|
|
内輪静止荷重 外輪回転荷重 |
内輪:すきまばめ 外輪:しまりばめ |
|
|
内輪静止荷重 外輪回転荷重 |
内輪:すきまばめ 外輪:しまりばめ |
表のように荷重方向の回転と固定、内輪回転と外輪回転を考慮して適切なはめあいを検討する必要がある。原則として、回転荷重がかかる軌道輪に「しまりばめ」を使用する。これを「すきまばめ」にすると軌道輪と滑りが生じて摩耗や傷などのトラブルになる。
しかし、大形のベアリングはこの限りではない。取付けや取り外しを考慮して回転荷重がかかる軌道輪を「すきまばめ」にする場合がある。この場合、軸の材質や表面粗さと潤滑剤を考慮して滑りを抑える対策をする必要がある。
ベアリングはめあいの一般基準(参考)
軸のはめあい(概略)
ラジアル軸受(0級、6X級、6級) | ミスミ 商品 |
||||
---|---|---|---|---|---|
条件 | 玉軸受 | 軸の 公差域 クラス |
|||
軸径(mm) | |||||
荷重の 性質 |
荷重の大きさ等 | を超え | 以下 | ||
内輪 回転荷重 方向 不定荷重 |
軽荷重 変動荷重 |
- | 18 | h5 | シャフト |
18 | 100 | js6 | - | ||
100 | 200 | k6 | - | ||
普通荷重 | - | 18 | js5 | - | |
18 | 100 | k5 | - | ||
100 | 140 | m5 | - | ||
140 | 200 | m6 | - | ||
200 | 280 | n6 | - | ||
内輪 静止荷重 |
内輪が軸上を容易に動く必要がある | 全軸径 | g6 | シャフト 回転軸 |
|
内輪が軸上を容易に動く必要がない | 全軸径 | h6 | - |
ハウジングのはめあい(概略)
ラジアル軸受(0級、6X級、6級) | ||||
---|---|---|---|---|
条件 | ハウジングの 公差域クラス |
ハウジング | ||
荷重の性質 | 荷重の大きさ等 | 外輪アキシアル方向移動 | ||
外輪 静止荷重 |
各荷重(軽、普、重) | 容易に移動できる | H7 | 一体型 二つ割 |
軸と内輪が高温になる | 容易に移動できる | G7 | ||
軽荷重、普通荷重で精密回転を要する | 通常、移動できない | K6 | 一体型 | |
移動できる | JS6 | |||
静粛な運転を要する | 容易に移動できる | H6 | ||
方向 不定荷重 |
軽荷重、普通荷重 | 通常、移動できる | JS7 | |
普通荷重、重荷重 | 通常、移動できない | K7 | ||
大きな衝撃荷重 | 移動できない | M7 | ||
外輪 回転荷重 |
軽荷重、変動荷重 | 移動できない | M7 | |
普通荷重、重荷重 | 移動できない | N7 | ||
薄肉ハウジングで重荷重 | 移動できない | P7 |
※JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。
※荷重の性質
・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
※ 荷重の大きさ
・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。
しめしろの検討
しめしろの検討は、以下4つの影響を考慮する必要がある。
- ・荷重の大きさによる影響
- ・温度による影響
- ・表面粗さによる影響
- ・最大応力の考慮
その4つの影響は後述で順に解説するが、まずはしめしろの大小を決める例を紹介する。
しめしろの大小を決めるには、使用する条件で決める必要がある。しめしろを大きくするのは以下の場合が挙げられる。
- ・激しい振動や大きな衝撃荷重がある
- ・中空輪の使用やハウジングの厚みが薄いとき
- ・ハウジングが樹脂やアルミなどの軽合金のとき
しめしろを小さくするのは以下の場合が挙げられる。
- ・高い回転精度が必要なとき
- ・厚みの薄いベアリングを使用するとき
激しい振動や大きな衝撃、ハウジングの素材がやわらかいものなどの場合、しめしろを大きくする必要がある。高い回転精度や厚みの薄いベアリングの場合、しめしろを小さくする。使用する条件によって適切なしめしろを選択する必要がある。 次に4つの影響を順に解説する。
荷重の大きさによる影響の考慮
荷重による大きさもはめあいに影響する。送風機など荷重が低いものなどは「すきまばめ」、鉄道車両や粉砕機など荷重が大きいものは「しまりばめ」を使用する。
例えば軸受にラジアル荷重がかかると内輪と軸のしめしろが減少する。かかる荷重によって適切なはめあいを選定することが重要である。
温度による影響の考慮
温度による影響でしめしろは変化する。回転中のベアリングは、周辺より温度が高い。軸よりベアリングの温度が高くなる場合は、しめしろを大きくしておく必要がある。たとえば、軸に荷重がかかっているとベアリングの内輪温度が高くなり、熱膨張で有効なしめしろが減少するからである。
逆に外輪とハウジングは、しめしろが増大する場合がある。これは温度差や熱膨張が大きく影響している。
これらの理由により、温度によってしめしろに影響があるので注意が必要である。
表面粗さによる影響の考慮
表面粗さがしめしろに影響する。一般的な使用では旋削仕上げで良いが、高い回転精度が必要な場合に考慮が必要である。はめあいによって、はめあい面が滑らかになると、しめしろは減少する。その減少量は、はめあい面の粗さによって異なる。
このしめしろの減少を軸とベアリングの内輪のはめ合いを例にあげて説明する。面粗さが粗い軸表面は、良い面に比較して、その凹凸が大きい。この粗い軸に、なめらかな面粗さのベアリングの内輪が、しまりばめで固定される。その結果、その凹凸が大きな粗い面の外径を決める凸部の鋭角の先端は、ベアリングの内径のしまりばめによって、変形しやすい形状である。従って、結果としてそのしめしろは減少することになる。
最大応力の考慮
ベアリングの最大応力を考慮しないと、組み立てたあとで軌道輪が破損する場合がある。
しめしろを与えてベアリングを組み立てると、軌道輪に引張応力か圧縮応力が加わる。この応力が大きすぎるから破損してしまう。したがって、ベアリングメーカーが動作条件に、よって推奨するはめあいを参照する。
おすすめ商品
コロコンローラ
玉軸受
ベアリングを規格やブランドから選ぶ
玉軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス 樹脂 |
---|---|---|
軌道輪形状から探す | 玉 自動調心玉 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(複列) スラスト玉 | |
シールド素材・形状から探す | 開放型 両シールド形 ゴムシール形 片シールド | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級2 等級4 等級5 等級6 | |
仕様・環境から探す | 標準 耐熱性 耐水性 非磁性 防錆 防塵 真空用 高速用 耐食性 | |
ブランドから探す | イースタン精工 HRB(エイチ・アール・ビー ) NSK NSKマイクロプレシジョン(ISC) NTN FAG 鹿島化学金属(UKB) 北日本精機(EZO) KMT ベアリング C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー ダイベア トックベアリング 仲井軸受製作所(KSK) 南海精工所(SMT) 日本エスケイエフ BANDO 不二越 ミネベアミツミ エスコ ミスミ |
|
ころ軸受 | 内外輪材質から探す | スチール ステンレス |
軌道輪形状から探す | 円筒ころ 針状ころ 円すいころ 自動調心ころ 複合形ころ ワンウェイクラッチ | |
精度(JIS)から探す | 等級0 等級4 等級5 | |
荷重方向から探す | ラジアル スラスト | |
ブランドから探す | 日本トムソン INA HRB(エイチ・アール・ビー) NSK NTN C&U(シー・アンド・ユー) ジェイテクト_コーヨー TIMKEN 日本エスケイエフ 不二越 ミスミ |
|
セラミック軸受 | 種類から探す | 玉軸受 |
シールド素材・形状から探す | 開放型 | |
内径(φ)から探す | 5 6 7 8 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |
ブランドから探す | セラベア TARSO トックベアリング |