(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

プレス金型用部品特集 技術情報

プレス金型に関する技術情報をまとめたページです。

おすすめ記事

パンチ&ダイの長寿命化を実現するミスミの表面処理一覧

パンチ&ダイの表面処理とは、ショットピーニングや窒化処理による母材自体の表面改質や、その上に薄い硬質膜(コーティング)を乗せることで、耐摩耗性を飛躍的に向上させ長寿命化を実現する技術です。ミスミではお客さまのプレス環境の変化に合わせてさまざまな下地処理やコーティングをパンチやボタンダイに…

詳しくはこちら

img

打ち抜きパンチの強度計算

打ち抜き加工中にパンチ刃先の折損やツバ部の破損などのトラブルが発生する場合があります。これらのトラブルの原因は、標準部品に対する技術データの不足や、打ち抜き工具の材質および形状の選択ミスによる場合が多く見受けられます。これは、これらのトラブルを減少するために、工具鋼の疲労強度や、ツバ部の応…

詳しくはこちら

img

高ハイテン化対応 -Al-Cr系コーティング-

ミスミ「HWコート」をはじめとした多種多様な表面処理パンチは自動車業界を中心に多くのお客さまにご使用いただき、高い評価をいただいています。一方で、超ハイテンや厚板ハイテン材の加工などの過酷なプレス加工が年々増え、HWコートを含めた従来品ではコーティングの早期摩耗や剥離が発生するため、パンチの…

詳しくはこちら

img

材料送り異常の検出

概要 ミスミ「HWコート」をはじめとした多種多様な表面処理パンチは自動車業界を中心に多くのお客さまにご使用いただき、高い評価をいただいています。一方で、超ハイテンや厚板ハイテン材の加工などの過酷なプレス加工が年々増え、HWコートを含めた従来品ではコーティングの早期摩耗や剥離が発生するため、パンチのさらなる長寿命化を要望する声がよせられています。

詳しくはこちら

img

技術情報一覧

記事シリーズ  No 記事タイトル
プレス金型基礎知識 1 標準部品の使い方
2 金属プレス加工品、金属板せん断加工品の普通公差
3 金型構造に使われる機構
4 円筒絞りの金型製作の要点
5 金型用鋼材のいろは
6 標準部品の使い方
7 金型のプレート構成とプレート形式
8 複合金型構造の作り方
9 金型の基本構造
10 プレス金型の寿命
11 プレス金型の精度判断
金型の加工知識 1 小さなコーナーRの加工
2 プレス加工力
3 曲げ加工の工夫
4 絞り加工のクリアランス
5 絞り加工の現象・原因・対策
6 絞り型のしわ押さえ
7 円筒絞りの絞り回数
8 プレス機械と金型の関係
9 金型構造のいろは
金型設計・工程設計 1 誤差を考えた金型設計
2 円筒絞りの工程設計の概要(円筒絞りの工程設計 円筒絞りの工程設計 その1)
3 ねじの使い方-1(プレス金型構造設計の基礎 その1)
4 単工程加工と順送り加工の違い(プレス金型の設計 曲げを含む順送り金型の設計 その1)
5 ブランクレイアウトの設計(プレス金型の設計 分断を利用した順送り金型の設計 その1)
6 プレス金型の設計 切断を利用した順送り金型の設計(その1)
7 特徴の説明とレイアウト(抜き落とし順送り金型の設計 その1)
8 総抜き加工の特徴(総抜き型の設計 その1)
9 穴抜き型の構造(穴抜き型の設計 その1)
10 打ち抜き型設計の概要(打ち抜き型の設計 その1)
金型の異常検出 1 材料送り異常の検出
2 曲げのスプリングバック対策
3 抜き加工のかす上がり対策
表面処理 1 α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用
2 WPC®処理・HWコート処理パンチ
3 パンチ&ダイの長寿命化を実現するミスミの表面処理一覧
4 [品質向上] コーティングパンチ改良品
5 ディコート®パンチ
6 DLCコーティングパンチ
7 ハイテン材・厚板の打ち抜きでパンチの長寿命化実現 ミスミのAl-Cr系コーティング
8 プレス現場のメンテナンス工数削減を実現 ミスミのTiCNコーティング
9 絞りダイ内径コーティング
周辺機器・工具 1 打ち抜き工具の性質
2 耐磨耗用超硬工具材料
3 プレス機械の周辺機器
商品技術情報 パンチ 1 打ち抜きパンチの耐久性
2 打ち抜きパンチの強度計算
3 厚板打ち抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ
4 パンチ加工の工夫(WEDMの活用)
5 組立基準とパンチの植え込み部寸法
6 ストリッパからパンチが外れる
7 切り上げ加工の注意点
ボタンダイ 1 カス上がり対策逆テーパダイ
2 カス詰まり対策ダイ・スクラップバキュームユニット
3 カス上がり対策ダイ
4 ボタンダイ選択方法
5 抜きダイの形状設計
パンチ/ボタンダイ 1 パンチとダイの関係を直接作る
2 小径穴抜きパンチ・ダイの設計
3 パンチ&ダイの形状寸法
4 パンチ&ダイの取り付け方法
5 円筒絞りのパンチR、ダイR
ブロックパンチ 1 厚板打ち抜き用ブロックパンチ
2 プレス金型用ガススプリング 最大荷重一覧表
ストリッパガイドピン・ブシュ 1 ガイドによる金型構造変化
2 ストリッパガイド組立時の注意点
コイルスプリング 1 コイルスプリング塗装剥離 追加工 -概要−