(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000817 リチウムイオン二次電池 電極巻取体供給ユニット

マガジンに収納されたワークをコンベヤへ吸着搬送

inCAD Components

IDEA NOTE 一軸アクチュエータの許容モーメントを活かした設計

Z軸アクチュエータとマガジンの取り合いから吸着ユニットの取付けはオーバーハングとなるが、LXの許容モーメントが大きいため追加のガイドは不要

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • リチウムイオン二次電池 電極巻取体供給ユニットの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・用途

  • 一軸アクチュエータを用いてマガジンからワークを吸着しコンベヤへ移載

動作・操作性

  • マガジンに収納されているワークを吸着
  • ワーク吸着後、Z軸アクチュエータが吸着ユニットをマガジンに干渉しない位置まで上昇
  • X軸アクチュエータがワークをコンベヤ位置まで搬送
  • Z軸アクチュエータが吸着ユニットをコンベヤ位置まで下降
  • ワークを吸着破壊しコンベヤに移載
  • コンベヤがワークを次工程の移載位置まで搬送

対象ワーク

  • 形状種類:リチウムイオン二次電池
  • 外形寸法:150×169.5[mm]
  • 質量:約1[kg]

特徴

動作仕様

  • 外観寸法:W978.5×D484.5×H694[mm]
  • ストローク:
    • X軸移動ストローク:450[mm]
    • Z軸移動ストローク:125[mm]
  • 速度:
    • X軸ワーク搬送速度:450[mm/s]
    • Z軸ワーク搬送速度:250[mm/s]
  • 荷重:
    • X軸アクチュエータにかかる荷重:8[kg]×9.8[m/s²]=78.4[N]
    • Z軸アクチュエータにかかる荷重:3[kg]×9.8[m/s²]=29.4[N]

主要部品選定理由

  • 部品:一軸アクチュエータ
  • 理由:許容オーバーハングを活かすため

設計ポイント

主要部品の計算工程

以下の項目を計算にて確認

  • 一軸アクチュエータ
  • サーボモータ
    • 必要トルク
    • 負荷慣性モーメント
  • 吸着パッド
    • 吸着パッドのリフト力

構造の作り込みと設計の勘所

  • ワーク荷重に対応でき安定感を出すため吸着パッドを8個使用
  • 検索コード:#UL817

部品リスト

リチウムイオン二次電池 電極巻取体供給ユニット 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 一軸アクチュエータ 一軸アクチュエータ LX4510C-B1-A4540-590-MP2 1
2 一軸アクチュエータ 一軸アクチュエータ LX3010C-B1-A3040-250-MP1 1
3 カップリング カップリング CPDW25-8-10 1
4 カップリング カップリング CPDW19-6-8 1
5 吸着パッド 吸着パッド MVBRN40 8
6 デバイス取付用スタンド デバイス取付用スタンド MASTNM35-500 2
7 スタンドブラケット スタンドブラケット CLTM35 2
8 ケーブルキャリア ケーブルキャリア MPSPS2035-45-14-S 1
9 ケーブルキャリアサポーター ケーブルキャリアサポーター CBCH-A60-B400-H10-X380-Y15-N6-TC-E25-F14-G24-NA5 1
10 リブ リブ RBDW80-100-T12-ASY5 2
11 リブ リブ RBYW80-150-T12 1
12 ワーク押さえピン ワーク押さえピン PPRJ12-100 7
13 ワークガイド ワークガイド WGLJ-50-15-20 2
14 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-225 4
15 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-260 4
16 押出厚型ブラケット 押出厚型ブラケット HBLTS6-5-SSP 8
17 アンプ内蔵型光電センサ アンプ内蔵型光電センサ MZ-D 1
18 L型板金 L型板金 FAMDS-SUD-T1.5-A20-B20-L32-F25.4-H10-N3-J6-V25.4-S12-NA3-K0 1
19 ノックピン ノックピン MS4-10 2
20 ノックピン ノックピン MS5-15 6
21 六角穴付樹脂ボルト 六角穴付樹脂ボルト PEKB5-25 7
22 極低頭六角穴付ボルト CBSS5-12 12
23 後入れバネナット 後入れバネナット SHNTP6-5 4
24 丸棒取手 丸棒取手 UWANEA10-110-50 2
25 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSB10-5-1 8
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • リチウムイオン二次電池 電極巻取体供給ユニットの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る