(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000127 ワーク自転移載機構

進行方向に対してワークの向きを変えない回転移載

inCAD Componentsエコノミーシリーズ特集

ワーク自転移載機構

タイミングプーリ

商品名 ハイトルクタイミングプーリ 8YUタイプ
型番 GPA50YU8150-A-N30
特徴 円弧歯形のためバックラッシが少なく、位置決め用途に適しています
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

軽量化のためアルミ製を選定

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ハイトルクタイミングプーリ8YUタイプ

材質 表面処理 付属
セットスクリュー
材質
プーリ フランジ
A2017 A5052 白アルマイト SUS304
S45C SPCC − クロムモリブデン鋼
(四三酸化鉄皮膜)
四三酸化鉄皮膜

■歯数と軸穴径

形状 適用ベルト幅 歯数 ピッチ円径 軸穴径
ハブ有り 15・20・25 20-60 φ50.93-φ152.79 φ16-32
ハブなし

*詳細仕様は商品ページをご参照ください

ページトップへ戻る

選定順序

■タイミングプーリの選定手順

※ タイミングプーリの選定は、タイミングベルトと同時に行います。
自動選定ツールをご利用になれます。
http://fawos.misumi.jp/FA_WEB/pulley/

使用条件の決定
設計動力・回転数・回転比・暫定軸間距離、運転パターン等

↓

プーリ(ベルト)仮選定
歯型・ベルト幅

↓

仕様の適合確認
  • 算出軸間距離の確認等
  • 張力・荷重の確認

ページトップへ戻る

精度情報

■タイミングプーリの精度

軸穴公差: H7

ページトップへ戻る

技術計算

■技術計算

1. ベルト種類と軸間距離を決める
2. ベルト幅を決める、ベルトの張りを決める
3. 伝動容量の確認(8YU)

ページトップへ戻る

ボールスプライン

商品名 ボールスプライン 両端めねじタイプ
型番 BSHS6-80-M3-N3
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

直動と回転の機能が同時に必要なため

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ボールスプライン(両端めねじタイプ)

スプライン
軸
材質 SUJ2相当 SUS440C相当
硬度 58HRC~ 55HRC~
ナット 材質 SCM415相当 SUS440C相当
硬度 58HRC~ 55HRC~
形状 丸フランジ ○ ○
二面フランジ ○ -
ストレート ○ ○

■各部寸法

スプライン軸 ナット
呼称No. 軸径 全長 インロー部径
6 φ6 60-400 φ14
8 φ8 φ16
10 φ10.4 90-600 φ21
13 φ13.4 100-600 φ24
16 φ16.6 110-600 φ31

*材質・ナット形状によって、全長選択可能範囲が異なります。
詳細は、商品ページをご参照ください

ページトップへ戻る

選定順序

■ボールスプラインの選定手順

使用条件を決定
(荷重、トルク、送り量、寿命時間)

↓

ボールスプラインの仕様を仮選定
(使用条件に応じて、スプライン軸径、スプライン軸長さ、全長を仮選定します。)

↓

基本的な安全性の確認
  • ●許容荷重
  • ●寿命

ページトップへ戻る

精度情報

■ボールスプライン軸の精度

(μm)

呼称
No.
スプライン
軸径
ナット外周の振れ スプライン軸線の振れ(最大)
(最大) 長さ -200 201-315 316-400 401-500 501-
6 φ6 27 72 89 126 163 -
8 φ8
10 φ10.4 33 59 83 103 82 102
13 φ13.4 39 56 71 83 62 75
16 φ16.6

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■ボールスプラインの定格荷重

呼称
No.
基本定格トルク 基本定格荷重
動(Nm) 静(Nm) 動(kN) 静(kN)
6 3.8 7 1.2 2.1
8 4.8 8.7 1.2 2.1
10 11 21 2.4 4.3
13 20 37 3.3 5.9
16 51 93 6.2 11.1

ページトップへ戻る

技術計算

■ボールスプラインの寿命計算

ボールスプラインの走行寿命は以下式により算出されます

●ラジアル負荷の場合

ラジアル負荷の場合

●トルク負荷の場合

トルク負荷の場合
  • L:走行寿命 ( Km)
  • ft:温度係数
  • fh:硬さ係数
  • fp:定格荷重の比率
  • fw:荷重係数
  • L0:定格寿命 ( 50km)
  • C:基本動定格荷重(N)
  • F:作用ラジアル荷重 ( N)
  • Ct:基本動定格トルク ( N・m)
  • T:作用トルク ( N・m)

ボールスプラインの寿命時間は以下式により算出されます

寿命時間
  • Lh:走行時間 (hr)
  • L :走行寿命 (km)
  • St:ストローク長さ (mm)
  • n :毎分往復回数 (cpm)

■温度係数(ft)

温度係数(ft)

■硬さ係数(fh)

硬さ係数(fh)

■定格荷重の比率(fp)

呼称No. スプライン軸径 振り分け荷重 直上荷重
10 φ10.4 1 0.71
13 φ13.4 1 0.71
16 φ16.6 1 0.68

■荷重係数(fw)

使用条件 荷重係数(fw)
振動や衝撃のほとんど無い場合
(低速走行1~2 15m/min以下)
1-2
振動や衝撃のややある場合
(中速走行2~3 60m/min以下)
2-3
振動や衝撃の激しい場合
(高速走行3以上 60m/minを超えるもの)
3-

ページトップへ戻る

小型平行チャック

商品名 エアチャック-平行タイプ-
型番 ACHK6-D
特徴 高精度・高剛性・強把持力・省スペースの小型エアチャックです
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

小型矩形ワークのチャックに適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■小型平行チャック(センサ取付タイプ)

部品名 材質 表面処理
本体 A5056 白アルマイト
ツメ・アタッチメント取付部 S45C 窒化処理

■仕様展開と各部寸法

動作方式 ストローク シリンダ内径 全幅 全高 全厚
単動・複動 4 φ8 26 40.5 10
6 φ12 30 45 16.4

ページトップへ戻る

精度情報

■小型平行チャックの選定手順

ワークの確認
(必要なストローク、重量を確認)

↓

必要な把持力の計算
ワーク重量の10~20倍必要です。
(ツメ部とワークの摩擦係数、形状で異なります。)

↓

機種の選定と適合確認
  • ●把持方法(外径把持・内径把持)
  • ●開閉動作方式(単動・複動)
  • ●ストローク
  • ●把持点と把持力

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■小型平行チャック(センサ取付タイプ)の負荷情報

ストローク シリンダ
内径
使用圧力
範囲
実効把持力(N) 静的許容荷重(N)
単動(バネ) 複動 F1 F2
4 φ8 0.3~0.5MPa 4.2(1) 4.9 5 2.5
6 φ12 10.4(1.9) 12.2 10 5

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 一つのアクチュエータで揺動とワークの回転を行う

プーリ比2:1に設定しているため、移載角度90度回転すると、チャック側のプーリは180度自転する。この回転をボールスプラインでチャックに伝えるため、ワークが180度反転する。結果、搬送方向に対し、ワークの向きは同じになる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ワーク自転移載機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • (目的)
    コンベア上を流れるワークを90度回転し次工程に移載する
    この時、チャック機構が180度自転し、搬送方向に対してワークが流れる向きを変えないで移載する
  • (動作)
    チャック下降→ワーク把持→チャック上昇→90度移載回転・180度チャック回転→チャック下降→ワーク開放→チャック上昇

対象ワーク

  • 形状:コネクタ / 外形寸法:W40×D30×H26[mm] / 質量:0.1[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 移載角:90度
  • 自転角:180度
  • 昇降シリンダストローク:10[mm]
  • クランプストローク:片側 3[mm]
  • 外観寸法:W136(回転前)×D403×H398[mm]

主要部品の選定根拠

  • タイミングプーリの比を2:1とする
  • 揺動する部分の部品を軽量化する等、慣性力を抑えること
  • エアチャック把持力は摩擦係数とワークの重さを考慮し選定すること

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • パルスモータに掛かる慣性モーメントが重要なので、モータの選定計算を記す
  • 角度90度の移動時間:t0:0.5[sec]
  • 加速時間: t1:0.1[sec]
  • 揺動する品の慣性モーメント:JL=4.16×10⁻²[ ㎏・㎡]
  • 動作角:θ=90[°]、パルスモータの最小ステップ角:θs=0.072[°]
  • 動作パルス数:A=θ/θs=1250[パルス]
  • 運転パルス速度:f2=A/(t0-t1)=3125[Hz]
  • 運転速度:NM=θs/360×f2×60=37.5[r/min]
  • 選定したモータロータの慣性モーメント:J0 = 1.1×10⁻⁴[kg・m²]
  • モータのギヤ比:i = 1/10
  • 加速トルクの計算:Ta = (J0・i²+JL)/9.55×NM/t1 = 2.065[N・m]
  • 必要トルクの計算:TM = Ta×安全率 = 4.13[N・m] (ここでは安全率を2とした)
  • モータトルク特性表より選定モータはOK
  • イナーシャ比の確認:JL/(J0×i²) = 3.78 ≦ 10 なのでOK

構造の作り込みと設計の勘所

  • 回転中心のタイミングプーリを固定とすること
  • 回転先端のチャックは、上昇と回転を可能とすること
  • 本来の設備であれば安全上及び防塵対策として、カバーが必要となる

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL127

部品リスト

ワーク自転移載機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 深溝玉軸受 深溝玉軸受 B6006ZZ 2
2 深溝玉軸受 深溝玉軸受 B6004ZZ 2
3 タイミングベルトプーリ タイミングベルトプーリ GPA50YU8150-A-N30 1
4 タイミングベルトプーリ タイミングベルトプーリ GPA25YU8150-A-N28 1
5 タイミングベルト タイミングベルト GBN720EV8YU-150 1
6 ボールスプライン ボールスプライン BSHS6-80-M3-N3 1
7 平行キー 平行キー KED8-20 2
8 金属ワッシャ 金属ワッシャ WASS12-3-2 1
9 樹脂ワッシャ 樹脂ワッシャ SWSPS12-6-0.5 1
10 金属ワッシャ 金属ワッシャ FTCMS-D6-H9-V3.0-T2.0-L6.0 1
11 小型平行チャック 小型平行チャック ACHK6-D 1
12 エアチャック用ツメ エアチャック用ツメ YFTB6-P10-L20 2
13 エアチャック用センサ エアチャック用センサ ME34L1 2
14 六角支柱 六角支柱 PLSBWRK7-25 4
15 薄型シリンダ 薄型シリンダ MSCCN12-10 1
16 片持ちピン 片持ちピン FXCC8-22-F5-G5-MA6 1
17 アイドラー アイドラー AFBD19-30 1
18 調整ねじ用ブロック 調整ねじ用ブロック TSBE5-5 1
19 アジャストボルト アジャストボルト AJSTM5-25 1
20 アジャストボルト用ブロック アジャストボルト用ブロック AJSBM5-21 1
21 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSB35-10-3 1
22 金属ワッシャ 金属ワッシャ AWSM-A-D38.0-V30.0-T5.5 2
23 オルダム形カップリング オルダム形カップリング MCOC38-18-18 1
24 六角支柱 六角支柱 PLSBF13-155-M5-N5 4
25 C形止め輪(穴用) C形止め輪(穴用) RTWN42 2
26 C形止め輪(穴用) C形止め輪(穴用) RTWN55 2
27 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSB10-6-1 1
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ワーク自転移載機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る