(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000012 テープ巻き取り治具

剥離紙を自動で巻き取る機構

エコノミーシリーズ特集

テープ巻き取り治具

丸ベルト用プーリ

商品名 丸ベルト用プーリ セットスクリュータイプ
型番 MBRA60-1.5-P10
MBRDA30-1.5-P8
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

プーリ溝の摩擦力違いをスリップに利用するため2種の形状違いを選択

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■丸ベルト用プーリセットスクリュータイプ台形溝

材質 表面処理 ボス無し ボス付き
S45C 四三酸化鉄皮膜 ○ ○
無電解ニッケルメッキ ○ ○
SUS304 − − ○
A5052 白アルマイト ○ ○

■サイズ展開と各部寸法(台形溝)

ピッチ円直径 対応
ベルト径
軸穴径
(指定1mm単位)
外径 ボス外径 プーリ幅 幅
(ボス込み)
ボス無し ボス付き
S45C SUS304 A5052
φ15 φ2 φ4〜φ7 φ17 φ12 5 11 − ○ ○ ○
φ20 φ4〜φ12 φ22 φ16 − ○ ○ ○
φ30 φ32 φ20 − ○ ○ ○
φ40 φ42 − ○ ○ ○
φ20 φ3 φ4〜φ12 φ22 φ16 10 16 ○ ○ ○ ○
φ30 φ5〜φ12 φ32 φ20 ○ ○ ○ ○
φ40 φ42 ○ ○ ○ ○
φ45 φ5〜φ20 φ47 φ25 20 ○ ○ ○ ○
φ60 φ62 ○ ○ ○ ○
φ18 φ4 φ5〜φ12 φ20 φ16 10 16 ○ ○ ○ ○
φ23 φ25 φ20 ○ ○ ○ ○
φ28 φ30 ○ ○ ○ ○
φ30 φ32 ○ ○ ○ ○
φ40 φ42 ○ ○ ○ ○
φ45 φ5〜φ20 φ47 φ25 20 ○ ○ ○ ○
φ48 φ50 ○ ○ ○ ○
φ60 φ62 ○ ○ ○ ○
φ80 φ82 ○ ○ ○ ○
φ28 φ5 φ5〜φ12 φ30 φ20 10 16 ○ ○ ○ ○
φ40 φ5〜φ20 φ42 φ25 20 ○ ○ ○ ○
φ48 φ50 ○ ○ ○ ○
φ50 φ52 ○ ○ ○ ○
φ60 φ62 ○ ○ ○ ○
φ75 φ77 ○ ○ ○ ○
φ80 φ82 ○ ○ ○ ○
φ28 φ6 φ5〜φ12 φ30 φ20 10 16 ○ ○ ○ ○
φ38 φ40 20 ○ ○ ○ ○
φ48 φ5〜φ20 φ50 φ25 ○ ○ ○ ○
φ50 φ52 ○ ○ ○ ○
φ58 φ60 ○ ○ ○ ○
φ60 φ62 ○ ○ ○ ○
φ75 φ77 ○ ○ ○ ○
φ80 φ82 ○ ○ ○ ○
φ95 φ97 ○ ○ ○ ○
φ100 φ102 ○ ○ ○ ○
φ50 φ8 φ5〜φ20 φ52 φ30 12 24 ○ ○ − ○
φ60 φ62 ○ ○ − ○
φ80 φ82 ○ ○ − ○
φ100 φ102 ○ ○ − ○
φ120 φ122 ○ ○ − ○
φ60 φ10 φ5〜φ20 φ62 φ30 15 27 ○ ○ − ○
φ80 φ82 ○ ○ − ○
φ100 φ102 ○ ○ − ○
φ120 φ122 ○ ○ − ○
φ140 φ142 ○ ○ − ○

*寸法の詳細は、商品ページをご参照下さい

■丸ベルト用プーリセットスクリュータイプU溝

材質 表面処理 ボス無し ボス付き
S45C 四三酸化鉄皮膜 ○ ○
無電解ニッケルメッキ ○ ○
SUS304 − − ○
A5052 白アルマイト ○ ○

■サイズ展開と各部寸法(U溝)

ピッチ円直径 対応
ベルト径
軸穴径
(指定1mm単位)
外径 ボス外径 プーリ幅 幅
(ボス込み)
ボス無し ボス付き
S45C SUS304 A5052
φ15 φ2 φ4〜φ7 φ17 φ12 5 11 − ○ ○ ○
φ20 φ4〜φ12 φ22 φ16 − ○ ○ ○
φ30 φ32 φ20 − ○ ○ ○
φ40 φ42 − ○ ○ ○
φ20 φ3 φ4〜φ12 φ22 φ16 10 16 ○ ○ ○ ○
φ30 φ5〜φ12 φ32 φ20 ○ ○ ○ ○
φ40 φ42 ○ ○ ○ ○
φ45 φ5〜φ20 φ47 φ25 20 ○ ○ ○ ○
φ60 φ62 ○ ○ ○ ○
φ18 φ4 φ5〜φ12 φ20 φ16 10 16 ○ ○ ○ ○
φ23 φ25 φ20 ○ ○ ○ ○
φ28 φ30 ○ ○ ○ ○
φ30 φ32 ○ ○ ○ ○
φ40 φ42 ○ ○ ○ ○
φ45 φ5〜φ20 φ47 φ25 20 ○ ○ ○ ○
φ48 φ50 ○ ○ ○ ○
φ60 φ62 ○ ○ ○ ○
φ80 φ82 ○ ○ ○ ○
φ28 φ5 φ5〜φ12 φ30 φ20 10 16 ○ ○ ○ ○
φ40 φ5〜φ20 φ42 φ25 20 ○ ○ ○ ○
φ48 φ50 ○ ○ ○ ○
φ50 φ52 ○ ○ ○ ○
φ60 φ62 ○ ○ ○ ○
φ75 φ77 ○ ○ ○ ○
φ80 φ82 ○ ○ ○ ○
φ28 φ6 φ5〜φ12 φ30 φ20 10 16 ○ ○ ○ ○
φ38 φ40 20 ○ ○ ○ ○
φ48 φ5〜φ20 φ50 φ25 ○ ○ ○ ○
φ50 φ52 ○ ○ ○ ○
φ58 φ60 ○ ○ ○ ○
φ60 φ62 ○ ○ ○ ○
φ75 φ77 ○ ○ ○ ○
φ80 φ82 ○ ○ ○ ○
φ95 φ97 ○ ○ ○ ○
φ100 φ102 ○ ○ ○ ○
φ50 φ8 φ5〜φ20 φ52 φ30 12 24 ○ ○ − ○
φ60 φ62 ○ ○ − ○
φ80 φ82 ○ ○ − ○
φ100 φ102 ○ ○ − ○
φ120 φ122 ○ ○ − ○
φ60 φ10 φ5〜φ20 φ62 φ30 15 27 ○ ○ − ○
φ80 φ82 ○ ○ − ○
φ100 φ102 ○ ○ − ○
φ120 φ122 ○ ○ − ○
φ140 φ142 ○ ○ − ○

*寸法の詳細は、商品ページをご参照下さい

選定順序

使用条件を決定
(最大ベルト速度(回転数)、負荷、運転パターン、寿命時間)

↓

プーリ仕様を仮選定
(使用条件に応じて、プーリ径、丸ベルト材質・ベルト線径を仮選定します。)

↓

基本特性の確認
  • ●伝動容量(すぺり量)
  • ●ベルト寿命

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■丸ベルト用プーリのスリップトルク

■試験条件
・サイズ:P.D.60
・材質:A5052、表面処理:四三酸化鉄皮膜
・使用ベルト:MBT3・4・5

プーリとの接触面がU溝形の1箇所に対し、台形溝は
3箇所となる為、スリップトルクが向上します。

ページトップへ戻る

ポリウレタン丸ベルト

商品名 ポリウレタン丸ベルト -溶着接合品/オープンエンド品/中空ロープタイプ-
型番 MBT3-425
特徴 軽量物の搬送に適しています。溶着接合品とオープンエンド品からご指定いただけます
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

断面形状が変形しやすく、摩擦力利用に適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■丸ベルト用プーリセットスクリュータイプ台形溝

材質 耐熱温度 線径 周長
(指定1mm単位)
ポリウレタン
(オレンジ)
80℃ φ2 100〜2000
φ3 100〜3000
φ4 100〜4000
φ5 135〜5000
φ6 140〜6000
φ8 190〜6000
φ10 250〜6000

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 2種類のプーリでスリップ

接触面積の違う丸プーリとVプーリで丸ベルトをスリップさせる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • テープ巻き取り治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 両面テープのテープ部と剥離紙部を分けながら剥離紙を巻き取る治具
  • 下側プーリにテープ本体が巻いてあり、テープをひっぱり出すことで剥離紙を上側プーリで巻き取る
  • 下側プーリと上側プーリは丸ベルトで連結しており、回転の差はベルトの「スベリ」で吸収する

環境・操作性

  • 両面テープのテープを引張ることで本体側のプーリが回転し、丸ベルトを介して剥離紙側のプーリが回転する手動機構

対象ワーク

  • 両面テープ / 外形寸法:W10×L2000×t0.33[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • プーリ
    • 本体側丸プーリ:P.C.D.60[mm]
    • 剥離紙側Vプーリ:P.C.D.30[mm]
    • 両面テープ外径:φ120[mm]
    • 剥離紙外径:φ60[mm]
    • 外観寸法:W200×D114×H290[mm]

主要部品の選定根拠

  • プーリ
    • 本体側のテープロール径は両面テープを使用すれば小さくなり、剥離紙側の径は大きくなる為プーリ比が変動する。本体側ローラのプーリをスリップさせる為丸プーリを選定。剥離紙側はグリップを確保するためVプーリを選定
  • 丸ベルト
    • ベルトをスリップさせる為丸ベルトを選定
  • ワンウェイクラッチ
    • 本体側のプーリが反転しない様ワンウェイクラッチを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 初期セット時のプーリ比を合わせる
  • プーリ
    • 本体側丸プーリ:P.C.D.60[mm]
    • 剥離紙側Vプーリ:P.C.D.30[mm]
    • プーリ比:2:1
    • 両面テープ外径:φ120[mm]
    • 剥離紙外径:φ60[mm]
    • プーリ比:2:1
    • 初期セット時ベルト側のプーリ比とテープ側のローラ径比を同じにすることで同じ速度で巻き取り開始可能

構造の作り込みと設計の勘所

  • 初期セット時のプーリ比を合わせるのは可能だが使用すると本体側のプーリは小さくなり剥離紙側は大きくなる為成立しなくなる。そこで本体側のプーリをスリップさせることで成立する
  • スリップはプーリと丸ベルトの接触面積の違いで摩擦力を変えることで発生する
  • 本体側のプーリが反対に回ると剥離紙が緩んで巻き取れなくなるので本体側にワンウェイクラッチを採用
  • 類似ワード:巻き取り機構
  • 検索コード:#UL12

部品リスト

テープ巻き取り治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 丸ベルト用プーリ 丸ベルト用プーリ MBRA60-1.5-P10 1
2 丸ベルト用プーリ 丸ベルト用プーリ MBRDA30-1.5-P8 1
3 ポリウレタン丸ベルト ポリウレタン丸ベルト MBT3-425 1
4 ワンウェイクラッチ ワンウェイクラッチ BHFL10 1
5 深溝玉軸受 深溝玉軸受 SB6900ZZ 1
6 ベアリングホルダセット ベアリングホルダセット SBARB628ZZ-25 1
7 セットカラー セットカラー SSCTW12 1
8 セットカラー クランプレバー付 セットカラー クランプレバー付 SSCDKJM8-B 2
9 精密鋳造エコノミーリブ 精密鋳造エコノミーリブ RQDW30-80 2
10 平行キー 平行キー KESS4-8 1
11 平行キー 平行キー KESS3-8 1
12 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS14-10-8 1
13 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS14-6-1 1
14 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS14-5-1 1
15 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS12-8-6 1
16 C形止め輪 C形止め輪 RTWS22 1
17 六角穴付止ねじ 六角穴付止ねじ MSSU4-6 2
18 六角穴付止ねじ 六角穴付止ねじ MSSU3-6 2
19 十字穴付低頭皿小ねじ 十字穴付低頭皿小ねじ TSARAS5-10 2
20 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS4-15 4
21 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS5-15 6
22 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS13-8-3 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ・簡易図面データ利用規定
    本規定は、株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が運営するWebサイト「MISUMIサイト」(以下「当サイト」といいます)に掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合のご利用条件を定めたものです。お客さまは当サイトに掲載されているCADデータ・簡易図面データをダウンロードする場合、本規定に同意したものとみなされます。

    1. データの利用目的
    株式会社ミスミは、当サイトに掲載する各種データを、お客さまが以下の目的に利用するため(以下「利用目的」といいます)に提供しています。
    (1) CADデータ(3D CADデータおよび2D CADデータをいいます): CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの商品(以下「商品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認するため
    (2) 簡易図面データ(PDF):商品の仕様を簡便に確認するため
    2. データの特性
    CADデータおよび簡易図面データ(以下総称して「データ」といいます)のうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の商品の形状と異なる場合があります。
    また、データの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の商品につきましては油溝形状やねじ、ばね形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3. 免責事項
    当社は、データの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性等により、データの正確性、完全性、安全性、およびお客さまにおける有用性等をいかなる保証をするものではありません。また、当社は予告・通知なしにデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、データの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があります。その場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等については一切保証いたしませんので予めご了承ください。
    当社はお客さまに対し、ダウンロードいただいたデータの利用の停止及び破棄を依頼することができるものとし、そのような依頼があった場合、お客さまは当社の依頼に基づき、速やかにデータの利用の停止または破棄するものとします。
    4. 禁止事項
    お客さまは、データの全部または一部について、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
    (1) 当社グループおよび当社が認める者以外の第三者に対し、商品の見積依頼または注文を行うこと
    (2) 第三者に利用させ、または自らの営業活動に利用して、第三者から商品の見積依頼もしくは注文を受けること
    (3) 当社の承諾なく、データに関連する当サイトへのリンクを、自らのWebサイト等に表示すること
    (4) 利用目的の範囲を超えて利用すること
    (5) 利用目的のために必要な範囲を超えて複製すること
    (6) 修正、改変、改ざん、翻訳または翻案すること
    (7) 販売、譲渡、貸与、再利用許諾、または公衆送信その他の方法で、第三者に提供することおよび利用させること
    (8) 内容を改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他解析すること
    (9) 当社に無断で一般に公開または展示すること
    (10) 当社と同一または類似する商品及びサービスを提供する目的で利用すること
    (11) 大量にデータを取得する等により当サイトに負荷をかける行為を行うこと
    5. 著作権等
    データに関する権利(特許権、著作権等の知的財産権を含みます。以下同様。)は、当社または当社にデータを提供した第三者(取り扱いメーカーを含みます)に帰属します。お客さまは、本規定に従うことを条件として、データに関して利用目的の範囲内での非独占的かつ無償の利用が許諾されます。データダウンロードにより、データに含まれる知的財産権がお客さまに移転するものではありません。当社の事前の許可を得ることなく、利用目的以外にデータを利用(複製、譲渡、貸与、翻案等を含む)することはできません。
    利用目的、本規約および法令等に違反したデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しデータおよび当サイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    6. 第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含みます)が権利を有するデータやデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。
    7. 輸出管理
    お客様がデータを直接、もしくは間接的に海外へ提供する場合、お客様ご自身の責任において「外国為替及び外国貿易法」ならびに適用される全ての法令・規則を遵守していただく必要があります。
    8. 規定改定
    当社は、当社の裁量により、本規定の改定、変更及び修正(以下「改定等」といいます)を行うことができるものとします。
    当社は、本規定の改定等にあたり、改定等の効力発生日の前までに、改定等の内容および効力発生日その他必要な事項を当サイトの「重要なお知らせ」(URL:https://jp.misumi-ec.com/news/topics/important/)に掲示する方法その他相当な方法で周知します。
    本規定の改定等は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
    9. 条項一部無効または合意対象除外時の取扱い
    本規定のいずれかの条項が制定法、命令、規則等の適用法に基づいて無効または合意対象の除外になる場合には、当該条項は適用法の遵守に必要な範囲でのみ、修正または削除されたものとみなします。本規定のその他の条項は全面的に有効に存続するものとします。
    10.その他
    お客さまが本規定に違反した場合、当社はお客さまに対して当社の損害および費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
    本規定は、日本法に従って解釈されるものとします。データの利用ならびに本規定に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    改定日:2025年01月20日

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • テープ巻き取り治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る