(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000821 OLED スマホ用偏光フィルム貼り付け装置

防塵性やグリースメンテナンス性を考慮したアクチュエータ

inCAD Components

IDEA NOTE メンテナンス性を考慮したアクチュエータ選定

メンテナンス目的からワークより下部に位置するアクチュエータはグリースニップル側面取付タイプを採用
グリース注入方向は作業性を考慮し、3タイプから選定可能

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • OLED スマホ用偏光フィルム貼り付け装置の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・用途

  • スマホ用OLEDへの偏光フィルム貼り付け

動作・操作性

  • ワークを治具プレートに置く
  • 治具プレートをフィルム巻取り機位置まで移動
  • 吸着ユニットをフィルムまで下降後、フィルムを吸着
  • 吸着ユニットをワーク位置まで水平移動
  • 吸着ユニットをワーク位置まで下降後、フィルムを吸着解除
  • ローラを下降後、ワーク高さまで吸着ユニットを上昇
  • フィルムをワークに貼り付けるために、吸着ユニットを水平移動
  • フィルム貼り付け後、ローラを上昇

対象ワーク

  • 形状種類:ガラス板
  • 外形寸法:70×120×t2[mm]
  • 質量:約50[g]

特徴

動作仕様

  • 外観寸法:W777×D921×H508[mm]
  • ストローク:
    • X軸移動ストローク:500[mm]
    • Y軸移動ストローク:300[mm]
    • Z軸移動ストローク:60[mm]
  • 速度:
    • X軸ワーク搬送速度:250[mm/s]
    • Y軸ワーク搬送速度:250[mm/s]
    • Z軸ワーク搬送速度:100[mm/s]
  • 荷重:
    • X軸アクチュエータにかかる荷重:5.0[kg]×9.8[m/s²]=49.0[N]
    • Y軸アクチュエータにかかる荷重:2.8[kg]×9.8[m/s²]=27.5[N]
    • Z軸アクチュエータにかかる荷重:3.6[kg]×9.8[m/s²]=35.3[N]

主要部品選定理由

  • 部品:一軸アクチュエータ
  • 理由:防塵対策のため

設計ポイント

主要部品の計算工程

以下の項目を計算にて確認

  • 一軸アクチュエータ
    • 静的安全係数
    • 定格寿命
  • サーボモータ
    • 必要トルク
    • 負荷慣性モーメント
  • エアシリンダ
    • 必要推力

構造の作り込みと設計の勘所

  • 防塵目的からワークより上部にある機構部品は防塵仕様で設計
  • 検索コード:#UL821

部品リスト

OLED スマホ用偏光フィルム貼り付け装置 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 一軸アクチュエータ LX4510C-B1-A4560-440-EP2-GN-NC-BL-SR 1
2 一軸アクチュエータ 一軸アクチュエータ LXF3010-B1-A3040-600-FOP2 1
3 一軸アクチュエータ 一軸アクチュエータ LXF2610-B1-A2640-150-FOP3 1
4 カップリング カップリング SCPW34-10-14 1
5 カップリング カップリング SCPW21-5-8 1
6 XY軸クロスローラ XY軸クロスローラ XYCRS120 1
7 取付板 取付板 JTHDS-AMW-A54-B30-T5-X5.0-F44.0-Y5.0-G20.0-N4-L27.0-S15.0-D8.0-CC1 1
8 シリンダ用センサ シリンダ用センサ ME34L3 2
9 スピードコントローラ スピードコントローラ SPSNL6-M5 2
10 回転軸 回転軸 SFRWS8-102-M5-N5-SC15 1
11 カムフォロア カムフォロア CFFA4-12 2
12 軸付ローラ 軸付ローラ USML30-140-P8-S18-B13-T2 1
13 小径玉軸受 小径玉軸受 B678ZZ 2
14 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSB10-8-4 2
15 ベアリングナット ベアリングナット BNR8 2
16 リブ リブ RBYW80-150-T12 1
17 リブ リブ RQDW30-80 2
18 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 MJELLS6-M5-W 1
19 ケーブルキャリア ケーブルキャリア MPSPS2035-45-12-S 1
20 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-570 2
21 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-223 4
22 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-130 3
23 押出厚型ブラケット 押出厚型ブラケット HBLTS8-SSP 16
24 後入れバネナット 後入れバネナット HNTP8-6 6
25 溝カバー 溝カバー HSCA8-S 2
26 L型板金 L型板金 FAMBS-SPU-T3.2-A33-B80-L70-X15-F40-H23-N5-Y6-V14-S43-W27-NA5 1
27 L型板金 L型板金 FAMBS-SPU-T6-A40-B53-L40-X10-F20-H25-N5-Y10-V20-S24-W20-NA5 1
28 L型板金 L型板金 FATBS-SUD-T5-A50-B30-L40-X20-F25.5-H31-G25.5-N6-D16-Y10-V20-S20-MA5 1
29 板金 板金 JTACS-SPU-A180-B32-T3.2-X7-F20-Y6-G20-N5-L76-V98-S6-W20-NA4-CC2 1
30 板金 板金 JSAAS-SPU-A110-B32-T3.2-L98-G20-N4 2
31 極低頭六角穴付ボルト CBSS5-12 8
32 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSB10-5-1 8
33 金属カラー 金属カラー NCLB4-6-11.5 8
34 ノックピン ノックピン MS5-15 6
35 ノックピン ノックピン MS4-10 8
36 ノックピン ノックピン MS2.5-6 2
37 押出厚型ブラケット 押出厚型ブラケット HBLTS8 4
38 後入れバネナット 後入れバネナット HNTP8-8 4
39 カップリング カップリング SCPW21-6-8 1
40 取付板 取付板 VFMCC-AMW-A30-B32-T10-X5-V20-M4-L15-H22-CC8-DC8 2
41 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS12-8-3 1
42 極低頭六角穴付ボルト CBSS4-10 4
43 極低頭六角穴付ボルト CBSS6-20 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • OLED スマホ用偏光フィルム貼り付け装置の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る