17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

プリント配線板

    1 件
    • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
      貫通リジッド多層基板(2・4・6・8層)

        p-ban.com

        貫通リジッド多層基板(2・4・6・8層)

        基板選定・見積をWebでスピーディーに実現!手配業務を効率化!・基板の仕様を入力するだけで最適なプリント配線板をWebで簡単選定・見積できます。・Gerber data をもとに専任スタッフが見積対応します。・本シリーズの商品は、①絞り込み条件で必要項目を選択、②「ご注文依頼フォーム」から依頼、③ミスミより見積もり・専用型番をご連絡、④ご注文、の流れでお手続きください。・一定数量を超えた場合、価格・納期は表示されませんが、ご注文・お見積りは可能です。「ご注文依頼フォーム」にお進みいただき、数量を入力ください。価格・納期を別途ご連絡いたします。・選択した「構成層数」に応じて、絞り込み条件をあらかじめ標準的な仕様で登録しております。ご希望の仕様と合致しているかご確認をお願いいたします。・限定した標準的な仕様で販売を開始しております。追加仕様のご要望がある場合は、お問い合わせにてご連絡をお願いいたします。
        もっと読む
        0
        構成層数外形寸法 X(mm)外形寸法 Y(mm)材質板厚(mm)銅箔厚み(μm)最小パターン幅/間隔(mm)最小ビア径/ランド径(mm)特性インピーダンスコントロール
        2層 / 4層 / 6層 / 8層5 ~ 5005 ~ 500FR-40.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.418 / 35 / 内層18/外層18 / 内層35/外層18 / 内層70/外層18 / 内層18/外層35 / 内層35/外層35 / 内層70/外層350.10 / 0.127φ0.2/0.5 / φ0.3/0.6差動(2種、最小75Ωまで) / シングルエンド(2種) / シングルエンド(1種)+ 差動(1種、最小75Ωまで) / なし
        通常出荷日 :
        5日目〜

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      ミスミリモートサポート