(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000823 【部品組合せテンプレート】アルミフレーム標準架台

アルミフレーム/直角接続ブラケット/ナット(アルミフレーム用)/アジャスタパッド/アルミフレーム用キャスタ

inCAD Componentsエコノミーシリーズ特集

類似事例

  • タイプA □30[mm] W1200xD800xH800 軽荷重
  • タイプB □40[mm] W1500xD1000xH800 重荷重
  • タイプC □30[mm] W1200xD800xH800 調質機器付き
  • タイプD □40[mm] W1500xD1000xH800 扉付き
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 【部品組合せテンプレート】アルミフレーム標準架台の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

組み合わせて使える事例

No.000824 アルミフレームガード・カバー

No.000824 アルミフレームガード・カバー

装置や機器などの運転、操作を安全に保護する(□20mmを使用)

仕様

用途

  • 装置や機器などを使用できるスタンダードな架台

特徴

  • タイプA □30[mm] W1200×D800×H800 軽荷重
    • □30[mm] アルミフレームによる架台
    • 底床部に底板を備え、備品類などの設置が可能
  • タイプB □40[mm] W1500×D1000×H800 重荷重
    • □40[mm] アルミフレームによる架台
    • 底床部に底板を備え、備品類などの設置が可能
  • タイプC □30[mm] W1200×D800×H800 調質機器付き
    • □30[mm] アルミフレームによる架台
    • 調質機器と電磁弁を低床部に設置
  • タイプD □40[mm] W1500×D1000×H800 扉付き
    • □40[mm] アルミフレームによる架台
    • 正面両開きの扉と側面片開きの扉付き
  • 締結部品:突起付ブラケット / 先入ればねナット
  • 検索コード:#UL823

部品リスト

【部品組合せテンプレート】アルミフレーム標準架台 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-800 4
2 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-740 6
3 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-1140 4
4 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-740 2
5 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSN6-SET 40
6 プレート単体 プレート単体 HAJPC6 4
7 アジャスタパッド アジャスタパッド HNFJR48-12-100 4
8 アルミフレーム用キャスタ アルミフレーム用キャスタ HCHA12-150 4
9 塗装パネル 塗装パネル PAPD8H-1196-796-1.2-F585-G385-N6-UN95 2
10 塗装パネル 塗装パネル PAPD8H-796-796-1.2-F385-G385-N6-UN95 2
11 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT6-6 64
21 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-800 4
22 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-920 6
23 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-1420 4
24 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-720 2
25 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSN8-SET 40
26 プレート単体 プレート単体 HAJPC8 4
27 アジャスタパッド アジャスタパッド FJFN16-100 4
28 キャスタ キャスタ CHJF50S 4
29 塗装パネル 塗装パネル PAPD8H-994-794-1.2-F480-G380-N6-UN95 2
30 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT8-6 54
31 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT8-8 16
41 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-800 4
42 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-740 6
43 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-1140 4
44 アルミフレーム アルミフレーム HFS6-3030-740 2
45 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSN6-SET 40
46 プレート単体 プレート単体 HAJPC6 4
47 アジャスタパッド アジャスタパッド HNFJR48-12-100 4
48 アルミフレーム用キャスタ アルミフレーム用キャスタ HCHA12-150 4
49 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT6-6 34
50 フィルタ付レギュレータ・フィルタ MSFRAF8A 1
51 L型板金 L型板金 FADAS-SPB-T6-A250-B60-L50-X25.0-H160.0-G80.0-M6-Y12.0-V26.0-S45.0-NA6 1
52 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 MSELL10-2 2
53 電磁弁 電磁弁 MSMY6-SA-SA-SA-DA-DA-DA 1
54 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 MSELL10-1 1
55 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 MSCNL6-1 12
56 サイレンサ サイレンサ MSSJ1 2
57 ブラインドプラグ ブラインドプラグ BSLG6 2
61 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-800 4
62 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-920 6
63 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-1420 4
64 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-720 2
65 突起付反転ブラケット 突起付反転ブラケット HBLFSN8-SET 40
66 プレート単体 プレート単体 HAJPC8 4
67 アジャスタパッド アジャスタパッド FJFN16-100 4
68 キャスタ キャスタ CHJF50S 4
69 塗装パネル 塗装パネル PAPD8H-994-794-1.2-F480-G380-N6-UN95 1
70 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT8-6 36
71 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT8-8 16
72 段付抜差し蝶番 段付抜差し蝶番 HHSPDR3 2
73 段付抜差し蝶番 段付抜差し蝶番 HHSPDL3 4
74 マグネットキャッチャ マグネットキャッチャ HMEN-T2 6
75 アルミフレーム用先入れナット アルミフレーム用先入れナット HNTT8-4 30
76 丸棒取手 丸棒取手 UWANEA10-120-27 3
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 【部品組合せテンプレート】アルミフレーム標準架台の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る