(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

ポリッシャの取り扱いメーカー一覧(18件)

ポリッシャは、円盤状またはオービタル動作するパッドを回転させ、金属・樹脂などの表面を研磨・つや出しする電動工具です。
金型表面の仕上げ、塗装前処理としての下地研磨、機械部品や板金製品の外観仕上げなど、製造現場での仕上げ工程に使用されます。
パッド径や回転方式の異なる複数タイプがあり、バフやスポンジパッドと研磨剤を組み合わせて使用するのが一般的です。
回転数を調整できる可変速機構を備え、対象物や仕上げ精度に応じて研磨条件を変更できる点が特徴です。
選定の際は、パッド径、回転数の調整範囲、出力、本体重量、電源仕様などを確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

ポリッシャのメーカー一覧

18件

ポリッシャに関連する技術情報

  • 床洗浄機の種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    床洗浄機の種類と特長 スイーパー(手押しタイプ) ポリッシャー スイーパー(手押しタイプ) 工場...・樹脂製ボディーか金属製ボディーかを確認してください。 ポリッシャー ブラシを回転させて床の汚れをきれいに洗浄する機械です。...ブラシ・パッドサイズについて 一般的にブラシはポリッシャーと同一サイズのものを、パッドを使用...

    記事を読む
  • 床用洗剤・ワックスの種類と特長、作業方法 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    (標準塗布量:1m 2 当たり200ml) ②ポリッシャーがけ 5~10分間放置後、茶または...5~10分間放置後、茶または黒パッドを付けたポリッシャーで丁寧に擦り洗いをします。 ③汚水回収 はく離汚水が...

    記事を読む
  • 洗浄水の水質-1 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    菌装置、残留する微量のイオンを除くポリッシャー(イオン交換樹脂塔)、ミクロン以下...

    記事を読む