ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリシャーCP-12MA型

通常単価(税別)
204,684円~273,797円
税込単価
225,152円~301,177円
通常出荷日:22日目

機動性に優れ、広い床も素早くクリーニングできる高速ポリシャーです。【特長】・安全性を高め、誰にでも簡単...

詳細を確認
  • ブラシ径(インチ)
    12
  • 奥行(mm)
    390
  • 高さ(mm)
    1175
  • 消費電力(W)
    1050
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 電源(V)
    AC100(50/60Hz)
  • 電源コード長さ(m)
    15
  • 幅(mm)
    345

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
高速防滴タイプ
4903180187850
27000.0
256-5442
1個
高速・シャンプータイプ
4903180187867
30000.0
256-5473
1個
高速・レバータイプ
4903180187874
27000.0
256-2382
1個
高速・レバー・防滴タイプ
4903180187881
27000.0
256-3952
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237,468円
( 261,215円 )
22日目
273,797円
( 301,177円 )
22日目
204,684円
( 225,152円 )
22日目
237,468円
( 261,215円 )
22日目

詳細情報

基本情報

機動性に優れ、広い床も素早くクリーニングできる高速ポリシャーです。
【特長】
・安全性を高め、誰にでも簡単に扱えるよう設計されています。
・防滴仕様やシャンプー洗浄に対応したタイプなど、用途に応じたバリエーションを揃えています。
【用途】
・工場や倉庫、オフィスなどの床面の洗浄やワックス剥離、磨き作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリシャーCP-12MA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリシャーCP-12MA型
ポリシャーCP-16型
ミルウォーキー M12 サンダーポリッシャー
12インチ用 マイクロファイバーパッド
12インチ用 トーロンブラシ
12インチ用 プレート
メーカー山崎産業山崎産業ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコエスコエスコ
通常価格204,684円-310,127円 -17,060円4,101円6,869円2,074円
通常出荷日22日目22日目〜1日目3日目3日目3日目
ブラシ径(インチ)1216----
奥行(mm)390550----
高さ(mm)11751290----
消費電力(W)1050-----
電源AC100V(50/60Hz)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト